013G4193
Klemmringverbinder für Kupfer- und Weichteilstahlrohre.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394
|
|
Bestellnummer
|
013G4193
|
|
Anschluss
|
R 1/2 AG
|
|
Rohrdimension
|
12 mm mm
|
|
Für Ventile
|
Verchromte Ventile der X-tra Collection
|
|
Max. Betriebs- druck
|
10 bar
|
|
Prüfdruck
|
16 bar
|
|
Max. Betriebs- temperatur
|
120 °C
|
|
Ausschreibungstext
|
Klemmringsatz für Stahl- und Kupferrohre
passend für Ventilgehäuse VHX, VHS-F(R),
xtra (RA-URX, RLV-X)
DN12, R1/2AG auf 12mm, Chrom
Fabrikat: Danfoss
Bestell-Nr.: 013G4193
|