013G4200
Spezial Klemmringverbinder für Aluminium Verbundrohre (ALUPEX).
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Klemmverbinder für Aluminium Verbundrohre (Alupex)
|
|
Bestellnummer
|
013G4200
|
|
Anschluss
|
G 1/2" A
|
|
Rohrdimension
|
16 x 2 mm mm
|
|
Für Ventile
|
Verchromte Ventile der X-tra-Collection
|
|
Max. Betriebs- druck
|
6 bar
|
|
Prüfdruck
|
10 bar
|
|
Max. Betriebs- temperatur
|
95 °C
|
|
Ausschreibungstext
|
Klemmverbinder für Aluminium-Verbundrohr
(Alupex) passend für Ventilgehäuse
VHX, VHS-F(R), xtra (RA-URX, RLV-X)
DN 4, R1/2AG auf 16x2mm,Chrom
Fabrikat: Danfoss
Bestell-Nr.: 013G4200
|