Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
RA/V Fühler
|
|
Best.-Nr.
|
013G2963
|
|
Typ
|
RA/V Set
|
|
Beschreibung
|
RA/V Service Set, bestehend aus RA/V Fühler 013G2962 und Stopfbuchse 013U0070
|
|
Ausführung
|
Fernfühler
|
|
Anschluss
|
RAV
|
|
Temperatur- bereich °C
|
5
|
|
Farbe
|
RAL 9016
|
|
Kapillarrohr
|
0-2 m
|
|
Ausschreibungstext
|
Servicefühler für RAV Gehäuse
(Ventilhals 34 mm) inkl. Stopfbuchse
Fernfühler 0-2 m, ausziehbares
Kapillarrohr, dampfgefülltes
Wellrohrsystem.
Proportionales Regelverhalten für
AP-Bereich 0,5-1K nach DIN 4701/10,
spez. Hub 0,37mm/K
Temperaturbereich: 5 - 26 C
Farbe RAL 9016 (Verkehrsweiß),
Frostschutzfunktion, begrenz- und
blockierbar
Fabrikat: Danfoss
Typ: RA/V Set
Bestell-Nr.: 013G2963
|