Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

013G5110

Eigenschaften

Wert

Typ RAW
Fühler
Best.-Nr. 013G5110
Typ RAW 5110
Beschreibung Fühlerelement RAW 5110
Ausführung Eingebauter Fühler,
mit Nullabsperrung zum Frostschutz
Anschluss RA 2000
Temperatur- bereich °C 8-28
Farbe RAL 9016
Kapillarrohr - m
EAN 5702420018379
Ausschreibungstext Thermostatisches Fühlerelement mit Schnappbefestigung gemäß DIN EN 215 flüssigkeitsgefülltes Wellrohrelement für die Auslegung mit kleinen P-Bändern, Frostschutzsicherung, Temperaturbereich: 8 - 28 C Eingebauter Fühler, mit Schnappbefestigung, Montage ohne Werkzeug Nullabsperrung zusätzl. zum Frostschutz begrenz- und blockierbar Fabrikat: Danfoss Typ: RAW 5110 Bestell-Nr.: 013G5110