Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

013G5130

Eigenschaften

Wert

Typ RAW-K
Fühler
Best.-Nr. 013G5130
Typ RAW-K
Beschreibung Fühlerelement RAW-K 5130
Ausführung Eingebauter Fühler,
mit Nullabsperrung
zum Frostschutz
Anschluss M30x1.5
Temperatur- bereich °C 8-28
Farbe RAL 9016
Kapillarrohr - m
EAN 5702420027524
Ausschreibungstext Thermostatisches Fühlerelement mit Überwurfmutter (Gewindeanschluß M 30 x 1,5) gemäß DIN EN 215 passend ohne Adapter auf Ventilheiz- körper (Fertigheizkörper) der Firmen: Biasi, Dianorm, Diatherm, Ferroli, Finimetal, Henrad, Kermi, Purmo, Radson, Superia und Veha flüssigkeitsgefülltes Wellrohrelement für die Auslegung mit kleinen P-Bändern, Frostschutzsicherung, Temperaturbereich: 8 - 28 C Eingebauter Fühler für Gewindeanschluß, Nullabsperrung zusätzlich zum Frostschutz Fabrikat: Danfoss Typ: RAW-K 5130 Bestell-Nr.: 013G5130