Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

013G5074

Eigenschaften

Wert

Typ RA 2000
Ferneinstellelemente
Best.-Nr. 013G5074
Typ RA 5074
Beschreibung Ferneinstellelement
mit Fernfühler
Ausführung Kapillarrohr 2+2 m
Anschluss RA 2000
Temperatur- bereich °C 8-28
Farbe RAL 9016
Kapillarrohr 2+2 m m
EAN 5702420063812
Ausschreibungstext Thermostatisches Fühlerelement als Ferneinstellelement Einstellbereich 8-28 C begrenz- oder blockierbar, Ferneinstellelement mit Fernfühler, Kapillarrohrlänge: 2+2 Farbe: Reinweiß, RAL 9010 Fabrikat: Danfoss Typ: RA50