149B3269
Schmutzfänger Y333, Gehäuse aus EN GJL 250 mit Epoxid-Beschichtung, Baumaße nach EN 558-1 Baureihe 48, Feinsieb aus nichtrostendem Stahl, Medientemperatur -10°C bis +110°C.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Schmutzfänger Y333
|
|
Bestell-Nr.
|
149B3269
|
|
Typ
|
Y333
|
|
Nennweite (DN)
|
300
|
|
Nenndruck (PN)
|
10
|
|
Anschluss
|
Flansch nach EN 1092-2
|
|
Kvs-Wert
|
1844
|
|
Max. Temperatur
|
+100
|
|
Min. Temperatur
|
-10
|