149B2283
Rückschlagventil 402 in Zwischenflanschausführung, Gehäuse aus EN GJL 250 mit Epoxid-Beschichtung, Medientemperatur -10°C bis +100°C.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Rückschlagventil 402
|
|
Bestell-Nr.
|
149B2283
|
|
Typ
|
402
|
|
Nennweite (DN)
|
65
|
|
Nenndruck (PN)
|
10/16
|
|
Anschluss
|
Flansch nach EN 1092-2
|
|
Kvs-Wert
|
159
|
|
Max. Temperatur
|
100
|
|
Min. Temperatur
|
-10
|
|
Material (Gehäuse)
|
Grauguss, GG25
|
|
Material (Klappe)
|
Grauguss, GG25
|