149G3552
Rückschlagklappe 635E als Zwischenflansch Einzelklappe, Gehäuse und Klappenscheibe aus Stahl, Kataphorese-beschichtet, Medientemperatur -10°C bis +110°C.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Rückschlagklappe 635E, Zwischenflansch Einzelklappe
|
|
Bestell-Nr.
|
149G3552
|
|
Nennweite (DN)
|
62
|
|
Nenndruck (PN)
|
10/16
|
|
Anschluss
|
Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
|
|
Kvs-Wert
|
93
|
|
Max. Temperatur
|
+110
|
|
Min. Temperatur
|
-10
|
|
Material (Klappe)
|
1.0619
|
|
Material
|
1.0619
|