Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
MSV-F2 mit Messnippeln
|
|
Bestellnummer
|
003Z1090
|
|
Typ
|
MSV-F2
|
|
Nennweite
|
DN 350
|
|
kvs-Wert
|
2046.1
|
|
Anschluss
|
Flansch nach DIN EN 1092-2
|
|
Nenndruck
|
16
|
|
Max Diff.-Druck über dem Ventil
|
1.5 bar
|
|
t min
|
-10 °C
|
|
Ausschreibungstext
|
Manuelles Strangregulier- und Messventil
MSV-F2
in Flanschausführung, zum Einregulieren
der Durchflussmenge in Heizungs- und
Kühlanlagen, Feinregulierung mit Anzeige
über Handrad mit nichtsteigender
Spindel. Integrierte Hubbegrenzung,
Ventilgehäuse/Oberteil aus EN-GJL 250
(GG 25), Druckstufe PN 16
Medientemperatur -10 bis 130 C
Anschluß: Flansch nach DIN EN 1092-2
mit Messnippel
Anschluss: Flansch
Nennweite: 350
KVS-Wert: 2046 m3/h
Fabrikat: Danfoss
Typ: MSV-F2 350
Bestell-Nr.: 003Z1090
|