Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

149G032035

Eigenschaften

Wert

Typ Absperrklappe Sylax in Zwischenflansch-Ausführung
Bestell-Nr. 149G032035
Typ Sylax
Nennweite (DN) 25
Nenndruck (PN) 6/10
Anschluss Flansch nach EN 1092-2
Material Gusseisen, EN GJL 250
Material (Dichtung) EPDM
Material (Klappe) Edelstahl, 1.4408
Max. Temperatur +120
Min. Temperatur -10
Kvs-Wert 40