Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLPH
|
|
Bestellnummer
|
088L1020
|
|
Typ
|
SLPH-10
|
|
Leistungsaufnahme (W/m)
|
250
|
|
Haltetemperatur (°C)
|
(10°C) 10
|
|
Max. Länge (m)
|
25,0
|
|
Farbe
|
SLPH-10
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss Begleitheizband SLPH-10,
steckerfertig konfektioniert,
selbstlimitierend zur Verlegung am Rohr
oder in Verbindung mit Verschraubung
088L1006 im Rohr, Absicherung mit
FI-Schalter bauseits.
Versorgungsspannung: 230V
Spez.Leistung: 10W/m (bei 10 C)
Nenntemperatur: 65 C eingeschaltet
85 C ausgeschaltet
Außemnaterial: Fluorpolymer
Zuleitung: 3 x 1,5 mm2
(Länge: 2,5 m)
Min. Verlegetemp.: -30 C
Außendurchmesser: 5,3-7,3 mm (oval)
Min. Biegeradius: 35 mm
Abschlussleitung: 2 m
Max. Druck: 10 bar
Kl. Rohrdurchmesser: 1/2"
Länge (m): 25
Leistung(W): 250
Fabrikat: Danfoss
Typ: SLPH-10 25m
Bestell-Nr.: 088L1020
|