Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLPG
|
|
Bestellnummer
|
088L1110
|
|
Typ
|
SLPG-33
|
|
Leistungsaufnahme (W/m)
|
33
|
|
Haltetemperatur (°C)
|
33
|
|
Max. Länge (m)
|
65
|
|
Farbe
|
Braun
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss Begleitheizband SLPG,
selbstlimitierend, mit Schutzgeflecht
(Schutzklasse I) für den Frostschutz von
Rohrleitungen, Absicherung mit RCD 30 mA
FI-Schalter bauseits.
Anschlusstechnik: Danfoss Connecto
Schutzklasse I (Farbe grau)
Versorgungsspannung: 220/240V
Überstrom-
schutzsicherung: 16A
Max. zulässige
Umgebungstemp.: 65 C eingeschaltet
85 C ausgeschaltet
Min. Verlegetemp.: -30 C
Abmessungen: 12 x 6 mm
Min. Biegeradius: 25 mm
Zulassung: VDE 0254
Kabelfarbe: : braun
Leistung (W/m): 33 (bei +10 C)
Max. Länge (m): 65
Fabrikat: Danfoss
Typ: SLPG-33
Bestell-Nr.: 088L1110
|