088L1200
Selbstlimitierendes Heizband SLIG, mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I), zur Dachrinnenheizung, Nennspannung 230 V, Überstromschutzsicherung 16 A (bauseitiger RCD 30 mA FI-Schalter)
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLIG
|
|
Bestellnummer
|
088L1200
|
|
Typ
|
SLIG-18
|
|
Haltetemperatur (°C)
|
(0°C) 18
|
|
Max. Länge (m)
|
80
|
|
Farbe
|
Schwarz
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss Begleitheizband SLIG,
selbstlimitierend, zur Dachrinnen-
heizung. Absicherung mit RCD 30 mA
FI-Schalter bauseits.
Versorgungsspannung: 220/240V
Überstrom-
schutzsicherung: 16A
Max. zulässige
Umgebungstemp.: 65 C eingeschaltet
85 C ausgeschaltet
Min. Verlegetemp.: -30 C
Abmessungen : 12 x 6 mm
Min. Biegeradius: 25 mm
Zulassung: VDE 0254
Kabelfarbe: : schwarz
Leistung (W/m): 18 (bei 0 C)
Leistung (W/m): 36 (in Eiswasser)
Max. Länge (m): 80
Fabrikat: Danfoss
Typ: SLIG-18
Bestell-Nr.: 088L1200
|