Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLHW
|
|
Bestellnummer
|
088L1364
|
|
Typ
|
SLHW-70
|
|
Haltetemperatur (°C)
|
70
|
|
Max. Länge (m)
|
80
|
|
Farbe
|
Rot
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss Warmwasserheizungsband SLHW,
selbstlimitierend, mit Schutzgeflecht
(Schutzklasse I) zur Temperaturhaltung
in Trinkwasserzirkulationsleitungen,
bauseitige 100% Isolierung
(Isolierstärke = Rohrdurchmesser)und RCD
30 mA FI-Schalter.
Anschlusstechnik:Danfoss Connecto
Schutzklasse I (Farbe grau)
Versorgungsspannung: 220/240V
Überstrom-
schutzsicherung: 16A
Max. zulässige
Umgebungstemp.: 80 C eingeschaltet
100 C ausgeschaltet
Min. Verlegetemp.: -30 C
Abmessungen: 12 x 6 mm
Min. Biegeradius: 25 mm
Zulassung: VDE 0254
Kabelfarbe: rot
Haltetemp. (C): 70 (bei +10 C)
Max. Länge (m): 80
Fabrikat: Danfoss
Typ: SLHW-70
Bestell-Nr.: 088L1364
|