Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Ergänzungsmatten EFTM
|
|
Bestellnummer
|
088L0213
|
|
Typ
|
EFTM 10
|
|
Fläche (m²)
|
10
|
|
Länge (cm)
|
2000
|
|
Leistung (W)
|
1500
|
|
EAN
|
5703466117859
|
|
Cable Construction
|
Zweileiterheizmatte
|
|
Mat Construction
|
Thermoplastic polymer covered cable with fibre glass netting, self adhesive on the entire surface of
|
|
Rated Voltage
|
230 V
|
|
Watts per m2
|
150 Watt
|
|
Thickness
|
3,5 mm
|
|
Cold tail
|
2 x 4 m
|
|
Sheath
|
PVDF 120 º
|
|
Conductor insulation
|
FEP
|
|
Rated temperature
|
120 º
|
|
Approval
|
IEC 335-2-96/SEMKO
|
|
Garantie
|
10 Jahre
|
|
Breite (cm)
|
50
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss Ergänzungsmatte EFTM,
bestehend aus selbstklebender
Zweileiterheizmatte EFTM mit Abschirmung
Zulassung IEC 60335-2-96 / SEMKO
Versorgungsspannung: 230V
Nenngrenztemperatur: 120 C
Leistungsaufnahme: 150 W/m2
Stärke: 3,0 - 3,5 mm
Kaltleiter: 4m
Fläche (m2): 10
Breite (m) : 0,5
Länge (m): 20
Leistung(W): 1500
Fabrikat: Danfoss
Typ: EFTM 10
Bestell-Nr.: 088L0213
|