Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets Typ EFTI
|
|
Bestellnummer
|
088L0312
|
|
Typ
|
EFTI-Set 10
|
|
Breite (cm)
|
50
|
|
Fläche (m²)
|
10,0
|
|
Länge (cm)
|
2000
|
|
Leistung (W)
|
1500
|
|
EAN
|
5703466118344
|
|
Heating mat
|
Zweileiterheizmatte
|
|
Thermostat
|
EFIT 550 TimerThermostat
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss elektrischer Dünnbett-
Heizmatten-Set, bestehend aus
selbstklebender Zweileiterheizmatte EFTM
mit Abschirmung, selbstlernender
Uhrenthermostat EFIT 550 (088L0440),
Bodenfühler, Fühlerhülse (088L0004) und
Fühlerrohr (088L0022).
Zulassung IEC 60335-2-96 / SEMKO
Versorgungsspannung: 230V
Nenngrenztemperatur: 120 C
Leistungsaufnahme: 150 W/m2
Stärke: 3,0 - 3,5 mm
Kaltleiter: 4m
Fläche (m2): 10
Breite (m) : 0,5
Länge (m): 20
Leistung(W): 1500
Fabrikat: Danfoss
Typ: EFTM-Set 10
Bestell-Nr.: 088L0312
|