Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Thermostat Typ EFIT 850 III
|
|
Bestellnummer
|
088L0449
|
|
Typ
|
EFIT 850 III
|
|
Beschreibung
|
Digitale Schnee- und Eismeldeanlage für DIN-Schienenmontage zur Steuerung von Dachrinnen- und Dachflächenheizungen, inkl. Netzteil 230 V AC / 24 V DC ohne Fühler,IP 30, Strombelastbarkeit: 16 A
|
|
EAN
|
5703466130391
|
|
Voltage
|
180 - 250
|
|
Strombelastbarkeit
|
230V ~ 15A
|
|
Inductive load
|
1A (power factor (0.3) A
|
|
Switch
|
No
|
|
IP-Klasse
|
IP 20
|
|
Indicator
|
2x16-character illuminated display
|
|
Haltetemperatur
|
-10 bis +40 °C
|
|
Type of sensor
|
devibus connected moisture sensor(s)
|
|
Maße
|
105x23,5x53 mm
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss digitale Schnee- und
Eismeldeanlage für DIN Schienenmontage,
zur Steuerung von Dachrinnen- und
Dachflächenheizungen, inkl. Netzteil und
Feuchtefühler (Kabel 15m)
Spannung Netzteil
Primär: 230 V AC
Sekundär: 24 V DC
Spannung EFIT 850: 24 V DC
IP Klasse Netzteil: IP 30
IP Klasse Fühler: IP 67
Strombelastbarkeit: 16A
Umgebungstemperatur
EFIT 850 / Netzteil: -10 C bis +40 C
Fühler: -50 C bis +70 C
Fühlertyp: Devbus-Fühler
Fühlerleitung: 15 m 4 x 1,0 mm2
Abmessungen
EFIT 850: 53x86x105mm
Netzteil: 53x86x69mm
Fühler: 15mmx24x216mm
Fabrikat: Danfoss
Typ: EFIT 850 III
Bestell-Nr.: 088L0449
|