088L0040
Digitale Uhrenthermostate, selbstlernender Raum- und Fußbodentemperautrregler mit adaptivem Regelverhalten, Nennspannung 230 V, Strombelastbarkeit 16 A
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Digitale Uhrenthermostate EFIT 550
|
|
Bestellnummer
|
088L0040
|
|
Typ
|
EFIT 550
|
|
Beschreibung
|
Für Unterputzmontage mit NTC-Raum- und Leitungsfühler, mit 3 m Kabel, Fußboden-Temperaturbereich: 20-50 °C, Raumtemperaturbereich: 5-35 °C, IP 30, Farbe: Polarweiß
|
|
EAN
|
5703466112915
|
|
Temperaturbereich
|
(0) +5 bis +45 °C
|
|
Scale setting
|
5 - 35
|
|
Voltage
|
180-250V
|
|
Strombelastbarkeit
|
16A / 3600W
|
|
Inductive load
|
cosφ= 0.3 max 1 A
|
|
Switch
|
No
|
|
Hysteresis
|
±0.4 C
|
|
IP-Klasse
|
IP 30
|
|
Indicator
|
LCD Display
|
|
Haltetemperatur
|
-10 bis +50 °C
|
|
Set back
|
0º - 30 C
|
|
Type of sensor
|
NTC; 15kΩ / 25ºC
|
|
Maße
|
85x85x21 mm
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss digitaler Uhrenthermostat EFIT 550 für Unterputzmontage mit LCD-Display und programmierbarer Zeitschaltuhr, Fensterlüftungserkennung und Frostschutzfunktion. Wahlweiser Betrieb von Boden- und/oder Raumfühler mit einstellbarer Maximalbodentemperatu
|