088L0035
Elektronische Thermostate für Unterputzmontage, Nennspannung 230 V, Strombelastbarkeit 16 A
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Elektronische Thermostate EFET 530/532
|
|
Bestellnummer
|
088L0035
|
|
Typ
|
EFET 532
|
|
Beschreibung
|
Für Unterputzmontage mit Raum- und Leitungsfühler, mit 3 m Kabel,
Fußboden-Temperaturbereich: 15-35°C, Raumtemperaturbereich: 5-35°C,
Ein-/Ausschalter, IP 31, Farbe: Polarweiß
|
|
EAN
|
5703466129005
|
|
Temperaturbereich
|
+5 bis +35 °C
|
|
Scale setting
|
+5 to +35
|
|
Voltage
|
180-250V
|
|
Strombelastbarkeit
|
230V ~ 15 A / 3450
|
|
Inductive load
|
cosφ= 0.3 max 4 A
|
|
Switch
|
No
|
|
Hysteresis
|
±0,2 C
|
|
IP-Klasse
|
IP 31
|
|
Indicator
|
LED
|
|
Haltetemperatur
|
-10 bis +30 °C
|
|
Type of sensor
|
NTC; 15kΩ / 25ºC
|
|
Maße
|
85x85x21 mm
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss elektronischer Thermostat EFET
530/532 für Unterputzmontage,
Temperatureinstellung über Drehschalter.
Mit Ein-/ Ausschalter, LED
Funktionsanzeige.
Raum-u.Leitungsfühler(NTC),Begr:15-35 C
Raumtemp.Bereich: 5-35 C
Fußbodentemp.Bereich: +15C - 35C u. AUS
Skaleneinstellung: 0-10
Spannung: 180-250 V
Belastbarkeit: 10 A
Induktive
Belastbarkeit: 1 A
Gangreserve der Uhr: ---
Schutzklasse: IP 31
Hysterese: 0,2 K
Anzeige: LED
Umgebungstemperatur: -10C bis +50C
Fühlertyp: NTC 15 kOhm (25C)
Fühlerlänge: 3 m
Farbe: Polarweiß
Abmessungen: 85x85mm
Fabrikat: Danfoss
Typ: EFET 532
Bestell-Nr.: 088L0035
|