Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Thermostat Typ EFET 330
|
|
Bestellnummer
|
088L0444
|
|
Typ
|
EFET 330
|
|
Beschreibung
|
Elektronischer Thermostat 230 V für DIN-Schienenmontage mit Umschaltkontakt zur Steuerung von Rohrbegleitheizungen und Kühlanlagen, Temperaturbereich: - 10 bis + 10°C,inkl. NTC-Leitungsfühler mit 3 m Kabel, IP 20, Strombelastbarkeit: 16 A / 10 A
|
|
EAN
|
5703466130346
|
|
Temperaturbereich
|
-10 bis +10 °C
|
|
Scale setting
|
-10 to +10
|
|
Voltage
|
180-250V
|
|
Strombelastbarkeit
|
16A / 3600W
|
|
Inductive load
|
cosφ= 0.3 max 4 A
|
|
Switch
|
No
|
|
Hysteresis
|
±0,2 C
|
|
IP-Klasse
|
IP 20
|
|
Indicator
|
LED
|
|
Haltetemperatur
|
-10 bis +50 °C
|
|
Type of sensor
|
NTC; 15kΩ / 25ºC
|
|
Maße
|
86x36x52 mm
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss elektronischer Thermostat EFET
330 für DIN Schienenmontage, mit
Umschaltkontakt zur Steuerung von
Rohrbegleitheizungen und Kühlanlagen,
mit NTC-Leitungsfühler, IP 20
Strombelastbarkeit: 16 A
Versorgungsspannung: 230 V
Temperaturbereich: -10 C bis +10 C
Kabellänge: 3 m
Fabrikat: Danfoss
Typ: EFET 330
Bestell-Nr.: 088L0444
|