088L0032
Elektronische Thermostate für Aufputzmontage, Nennspannung 230 V, Strombelastbarkeit 16 A
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Elektronische Thermostate EFET 130/131
|
|
Bestellnummer
|
088L0032
|
|
Typ
|
EFET 132
|
|
Beschreibung
|
Für Aufputzmontage mit Raum- und Leitungsfühler, mit 3 m Kabel, Fußboden-Temperaturbereich: 15-35 °C, Raumtemperaturbereich: 5-35 °C, IP 30, Farbe: Polarweiß
|
|
EAN
|
5703466126738
|
|
Temperaturbereich
|
(0) +5 bis +35 °C
|
|
Scale setting
|
0 - 35 C
|
|
Voltage
|
180-250V ~50Hz
|
|
Strombelastbarkeit
|
16A / 3600W
|
|
Inductive load
|
4 A
|
|
Switch
|
No
|
|
Hysteresis
|
±0,2 C
|
|
IP-Klasse
|
IP 30
|
|
Indicator
|
LED diode
|
|
Haltetemperatur
|
-10 bis +50 °C
|
|
Type of sensor
|
NTC; 15kΩ / 25ºC
|
|
Maße
|
82x82x36 mm
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss elektronischer Thermostat EFET
130/132 für Auf- und Unterputz- montage,
Temperatureinstellung über Drehschalter.
LED Funktionsanzeige,
Raum-u.Leitungsfühler(NTC),Begr:15-35 C
Raumtemp.Bereich: 5C - 35C
Fußbodentemp.Bereich: 15C - 35C und AUS
Skaleneinstellung: 0-5
Spannung: 230 V
Belastbarkeit: 16 A
Induktive
Belastbarkeit: 1 A
Gangreserve der Uhr: ---
Schutzklasse: IP 30
Hysterese: 0,2 K
Anzeige: LED
Umgebungstemperatur: -10C - 50C
Fühlertyp: NTC 15 kOhm (25C)
Fühlerlänge: 3 m
Farbe: Polarweiß
Abmessungen: 82x82x36
Fabrikat: Danfoss
Typ: EFET 132
Bestell-Nr.: 088L0032
|