088L0096
EFCI DRY-Systemplatten zur Temperierung von Laminat- und Holzbelägen (ohne Heizleitungen
Hinweis: Bestellnummer 088L0096 entspricht 19002301
Bestellnummer 088L0095 entspricht 19002300
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
EFCI DRY
|
|
Bestellnummer
|
088L0096
|
|
Typ
|
EFCI DRY
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss EDFC Systemplatten zur
Temperierung von Laminat- und
Holzbelägen in Trockenbauweise.
Plattengröße: 50 x 100 cm
U-Wert: 3,0 W/m2k
Nenndicke: 13 mm
Heizleitungslänge je m2: 10,0 m
Max.zul.Heizleistung: 100 W/m2
Fabrikat: Danfoss
Typ: EFCI DRY 2m2
Bestell-Nr.: 088L0096
|