013G4287
Design-Armaturen-Sets mit einem RAX-Fühlerelement zur Regelung der Raumtemperatur, voreinstellbar und absperrbar, Montage des Fühlers rechts oder links möglich, Ventil im Rücklauf.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
VHX
|
|
Bestellnummer
|
013G4287
|
|
Typ
|
VHX-MONO
|
|
Beschreibung
|
Design-Armaturen-Set, RAL 9016
|
|
Farbe
|
Weiß, RAL 9016
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss Design-Universalanschlussarmatur
Typ VHX-Mono im Set mit Fühlerelement
RAX für Bad- und Designheizkörper.
Voreinstellbares integriertes
Regelventil im Rücklauf mit optischer
Einstellkontrolle und Absperrmöglichkeit
des Vorlaufs. Fühlerelement wahlweise
rechts oder links montierbar. Ausführung
als Lanzenventil (zweiter HK-Anschluss
kann für elektr.Heizstab genutzt
werden). Spezielle Montageart für
beschädigungsfreie Montage. Stopfbuchse
unter Anlagendruck auswechselbar.
Mittenabstand 50 mm, Gehäuse aus
Messing.
Lanzendurchmesser: 11 mm
max. Betriebsdruck: 10 bar
max. Differenzdruck: 0,6 bar
max. Vorlauftemp.: 120 C
Ausführung: R 1/2 Eck
Kvs-Wert (m3/h) 0,45
Kv-Wert (m3/h) bei
AP Bereich 1/2K
mit RAX-Fühler: 0,10 - 0,45
Fabrikat: Danfoss
Typ: VHX Mono
Oberfläche: Verkehrsweiß
Bestell-Nr. 013G4287
|