Pressecenter
> Pressemitteilungen
> Nachrichten abonnieren
> Info Kit
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
BD Compressors

Kühlcontainer mit interner Stromversorgung bieten stabile Kühltemperatur – 72 Stunden lang!

21 Dezember 2011
Verdichter vom Typ BD 350GH DC als Basis einer innovativen Logistiklösung

  • Hochwertige, temperaturempfindliche Produkte können auf dem Luft- oder Landweg sicher und ohne großen Verladeaufwand transportiert werden  
  • Unabhängige Tests belegen: Der Sollwert von 5 °C ist – ohne externe Stromversorgung – für mehr als 100 Stunden sichergestellt.
  • Energieeffziente integrierte Stromversorgung während des Transports
  • Von der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) für den Einsatz in kommerziellen und militärischen Flugzeugen zugelassen
Temperaturempfindliche pharmazeutische Produkte müssen von der Produktion bis zur Verabreichung/Einnahme ununterbrochen gekühlt werden. Die Gewährleistung der hierzu erforderlichen unterbrechungsfreien Kühlkette ist oftmals mit logistischen Problemen verbunden, vor allem während des Transports. Verdichter vom Typ BD (mit integrierter Gleichstromversorgung) kommen in einem innovativen Frachtcontainer mit Temperaturregelung zum Tragen, um medizinische und biowissenschaftliche Produkte zu schützen, eine unterbrechungsfreie Kühlkette zu gewährleisten und den Transportaufwand zu reduzieren. Der neue PharmaPortTM 360 wurde 2011 von Cool Containers aus Marietta (Ohio) in den USA entwickelt. In dem Wissen, welche besonderen Lagerungs- und Transportherausforderungen bewältigt werden müssen, um eine lückenlose Kühlkette zu gewährleisten, hat der Danfoss-Kunde Cool Containers einen innovativen, einzigartigen und vielseitig nutzbaren Frachtcontainer mit präzisem Temperaturregler konstruiert, in dem hochwertige pharmazeutische Produkte platzsparend verladen und transportiert werden können. Die zum Patent angemeldete Pro-TecticTM Temperature Storage Technology verfügt über 2 Kältesysteme, in denen jeweils ein Verdichter vom Typ BD350GH zum Einsatz kommt.

Tests zeigen: Garantiert gleichmäßige Kühlung im Transportbetrieb

Während des 72-stündigen Transportbetriebs wurde nur eine minimale Abweichung vom Sollwert festgestellt. Die Daten wurden an 25 Messpunkten erfasst, die über den gesamten leeren Frachtraum verteilt waren. Auch bei starken Schwankungen der Umgebungstemperatur weicht die Lufttemperatur im Kühlcontainer nie mehr als 1 bis 5K vom Sollwert ab. Bei Abweichungen wird die Temperatur unter den Sollwert abgesenkt, um die Produkte noch besser zu schützen. Wird der Kühlcontainer beladen, ist im Inneren eine größere Masse vorhanden, sodass die Temperaturstabilität der gesamten Ladung sogar noch gesteigert wird.  Quelle: Cool Containers LLC

  • Anstatt die zu kühlenden Produkte von einem Kühlcontainer in den nächsten befördern zu müssen, wird der PharmaPort 360™ selbst bewegt, ohne dass Kühlfahrzeuge für den Transport oder Kühllager zur Zwischenlagerung erforderlich wären. Das Um- und Verladen in Häfen, Bahnhöfen und Lagerhallen erfolgt völlig mühelos.
  • Der PharmaPort 360™ sorgt im Transportbetrieb für eine ständige und konstante Temperaturregelung, ohne Lärm, Wärme oder Dämpfe zu erzeugen. Im Ladebetrieb kann er dauerhaft als Hochleistungs-Laborkühlgerät verwendet werden..
BD Compressors
„Diese Lösung birgt beträchtliche Vorteile gegenüber anderen Frachtcontainern für die Kühlkette. Es wird kein Trockeneis mehr benötigt. Und unsere Lösung ermöglicht eine bessere Temperaturregelung, eine gleichmäßigere Kühlung und eine längere Temperaturhaltezeit während des Transports. Das sind genau die Vorteile, die unsere Kunden von uns verlangt haben“, erklärt Michael Rosenblum, der Director of Marketing and Business bei Cool Containers LLC. 

Cool Containers hat für seinen PharmaPort 360™ nicht nur die FAA-Zulassung erhalten, sondern auch eine ganze Reihe von Auszeichnungen – so zum Beispiel den Advanced Energy Award. 

Danfoss bietet ein breites Spektrum an Verdichtern für mit Gleichstrom- und Wechsel-/Gleichstromversorgungen bzw. mit Solarenergie betriebene Kälteanlagen mit den Kältemitteln R134a, R290, R404A und R600a an. Das Angebot umfasst zudem Lösungen für stationäre und mobile Anwendungen. Die Verdampfungstemperaturen dieser Verdichter liegen zwischen -40 °C und +15 °C, weshalb sie sich unter anderem für mobile Kühl- und Gefrierschränke in Lkw, Booten und Lieferwagen, für mobile Systeme zur punktuellen Kühlung sowie für die Kühlung von Batterien im Bereich der Telekommunikationen eignen.

Kühlen mit Solarenergie – BD35K mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R600a

Mit dem BD-Solar-Verdichter bietet Danfoss eine Kälte- Lösung für Orte ohne oder mit unzuverlässiger Stromversorgung. Da der benötigte Strom zum Starten sehr gering ist, werden keine Batterien benötigt, sondern stattdessen Kühlakkus als Kältespeicher verwendet.