Weniger Störfälle und höhere Verkaufszahlen bei Asphaltverdichtungsmaschinen mit Danfoss Magnetventilen
25 Januar 2010
Als Danfoss bei einem der führenden Mobilhydraulikunternehmen Chinas anfragte, wie man dazu beitragen könne, dessen Asphaltverdichter weiterzuentwickeln, kam eine klare Antwort: den Wirkungsgrad erhöhen und Störfälle verringern. Danfoss studierte die Konstruktion der Maschine genau und fand ein Problem beim Steuergerät für die Wasserpumpe. Die Steuergeräte waren für die meisten Geräteausfälle verantwortlich und dies bedeutete hohe Kundendienstkosten für den Hersteller.