Toilettenspülungen in tschechischen Zügen funktionieren auch bei strenger Kälte – mit Ventilen von Danfoss
19 Juli 2010
Im Herbst 2004 unterzeichneten České Dráhy (die Tschechischen Eisenbahnen) mit dem ebenfalls in Tschechien ansässigen Unternehmen Pars Nova einen Vertrag über die Lieferung von 130 Eisenbahnwaggons. Die Waggons werden im Regionalverkehr eingesetzt und verfügen über ein vormontiertes Vakuumtoilettenmodul mit eingebautem Druckwassersystem. Die Regelung dieses Wassersystems erfolgt durch Magnetventile von Danfoss. Das Ventil EV250B ist speziell für den Einsatz in geschlossenen Kreisläufen mit geringem Differenzdruck ausgelegt und dient dazu, die Wasserbehälter des Waggons zu entleeren. So wird sichergestellt, dass die Toilettenspülung langfristig reibungslos funktioniert – auch bei Temperaturen unter Null.