(DE) Danfoss Deutschland
News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Globales Nachrichtenmagazin
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Plug-in-Ventil EV219A

Neues Plug-in-Ventil für sämtliche Kältemitteltypen

15 Juni 2009
Danfoss hat ein neues Magnetventil für die Öleinspritzung unter aggressiven Umgebungsbedingungen entwickelt. Das Ventil eignet sich insbesondere für einen neuen drehzahlveränderlichen Kältemittelverdichter, in dem ein neues Kältemittel zum Einsatz kommt.

Das neue Ventil EV219A für sichere Öleinspritzung

Vor drei Jahren begann Danfoss mit der Entwicklung des weltweit ersten drehzahlveränderlichen Scrollverdichters für Klimatisierungsanwendungen in der Gewerbekälte, der mit dem Kältemittel R-410A arbeitet. 2006 war dieses Kältemittel noch relativ neu auf dem Markt. Danfoss begann zu dieser Zeit auch mit der Entwicklung eines neuen Plug-in-Ventils für die sichere Öleinspritzung zur Schmierung der beweglichen Verdichterteile.

Zwei Jahre später wurde das Produkt dann unter dem Namen Apexx VSH auf dem US-amerikanischen Markt eingeführt. Dank der präziseren Temperaturregelung und der Möglichkeit zum schnellen und bedarfsgerechten Kühlen oder Heizen durch sofortige Drehzahlerhöhung bieten die VSH-Verdichter größeren Komfort. Insbesondere bei Teillastbedingungen wird die Geräuschbelastung deutlich reduziert. Weiterhin sind mit dem VSH-Verdichter im Vergleich zu herkömmlichen Systemen Energieeinsparungen von mehr als 20 % möglich.
Scroll Kompressoren
In einem Scrollverdichter wird Öl mit Kältemitteln gemischt. Daher musste ein Ventil entwickelt werden, das diesen aggressiven Umgebungsbedingungen standhalten kann. Das Entwicklungsteam wählte eine spezielle Gummimischung für die Dichtungen, die letzten Endes den Unterschied ausmachte. Das Plug-in-Ventil EV219A kann so auch bei diesem Flüssigkeitsgemisch eine zuverlässige Leistung erbringen.  

Das EV219A ist nicht nur für Verdichteranwendungen vorgesehen, sondern kann in jedes Grundgerät eingebaut werden, für das ein Magnetsystem erforderlich ist. Dank unserer Fachkompetenz sind wir bei Danfoss in der Lage, wertschöpfende Konstruktionen für Kältemittelanwendungen zu entwickeln.



Morten Jensen, Lead Design Engineer

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.