News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Globales Nachrichtenmagazin
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Dampfventil EV225B mit Spule

Neue Magnetventilreihe zur Stabilitätsoptimierung in Dampfanwendungen

15 März 2012
Danfoss führt eine Reihe von Magnetventilen und -spulen für Dampfanwendungen ein. Die neue, vollständig austauschbare Produktreihe erleichtert die Suche nach der idealen Ventil-Spulen-Kombination für die Anforderungen Ihrer Dampfanwendung.

Zur Verbesserung der Systemstabilität und zur Reduzierung der Betriebskosten bei Dampfanwendungen führt Danfoss eine neue Produktreihe von Dampfventilen mit austauschbaren Spulen ein. Die vielseitige Produktreihe kombiniert mit ihrer Auslegung auf die spezifischen Anforderungen von Dampfanwendungen Flexibilität mit hoher Leistung.

Vielseitig und belastbar

Die neue Dampfventil-Produktreihe, die Mitte Januar 2012 auf dem Markt eingeführt wurde, umfasst derzeit zwei Ventile: das EV215B und das EV225B. Die aus entzinkungsbeständigem Messing hergestellten und mit jeweils einer Polymer-Schwimmscheibe sowie einer Edelstahleinfassung ausgestatteten Ventilgehäuse sind äußerst widerstandsfähig.

Der wichtigste Faktor für die Vielseitigkeit der Produktreihe liegt jedoch darin, dass drei verschiedene Spulen einsetzbar sind – jeweils für Temperaturen bis 140 °C, 160 °C oder 185 °C ausgelegt. Auf diese Weise können die Ventile für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen angepasst werden. Zwei der Spulen sind aufrastbar, was eine schnelle und einfache Montage sowie Wartung ermöglicht. Mit einem IP65 sind die zwei Spulen darüber hinaus äußerst widerstandsfähig gegenüber aggressivem technischem Dampf und Verunreinigungen.
Dampfspule
Das schmutzresistente EV225B ist ideal für Heizwasser in Wasch- und Spülmaschinen geeignet. Aufgrund des Hochdruckwiderstands des EV215B ist dieses perfekt für Dampfinjektionsanwendungen wie z. B. Bügeleisen und Wäschetrockner geeignet. Beide Ventile sind für Druckbehälter und Dampfsterilisatoren geeignet, während EV225B und EV215B in kleineren Systemen einsetzbar sind.

Weitere Informationen zur neuen Produktreihe oder Unterstützung bei der Auswahl der für Ihre Anwendung geeigneten Kombination erhalten Sie auch auf unserer Internetseite, oder kontaktieren Sie uns direkt.
Magnetventile

Magnetventile für Industriezwecke

Das Magnetventilprogramm von Danfoss deckt einen breiten Bereich an Ventilen für Industrieanwendungen ab.


Wir bieten Produkte an, die wir für Ihren Betrieb maßschneidern, für Ihre Anwendung optimieren und in Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern entwickeln.