News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Globales Nachrichtenmagazin
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Druckmessumformer MBS 1800

Längere Produktlebensdauer und geringerer Kraftstoffverbrauch

07 Dezember 2011

Mit dem neuen hochwertigen Druckmessumformer MBS 1800 können 2- und 4-Takt-Motoren eine höhere Leistung erbringen als bisher. Durch den geringeren Kraftstoffverbrauch, die niedrigeren Wartungskosten sowie die längere Standzeit werden hohe Renditen erzielt.

Der robuste MBS 1800 bietet zahlreiche Vorteile:

· Druckbereich von bis zu 250 bar· Überlastdruck von bis zu 300 bar
· Temperaturbereich von bis zu 350 °C · Antwortfrequenz von 20 kHz
· Eigenfrequenz > 90 kHz · Reduzierung der CO2-Emissionen um bis zu 2 %
· Für 20.000 Betriebsstunden unter rauen Bedingungen ausgelegt 

 Der Druckmessumformer MBS 1800 ist in zwei Ausführungen erhältlich:

· Integriert: Messumformer und Verstärker zusammen in einem Gehäuse
· Inline: Messumformer und Ladungsverstärker sind fest, aber flexibel
            durch ein Hochleistungskabel verbunden
Schiff im Hafen
Der Messumformer verfügt über zahlreiche innovative Details wie z. B. das Double-Shell™-Gehäuse, das integrierte Vorlastelement sowie das patentierte Leak Proof Design™.

Diese patentierten Innovationen machen den Danfoss Messumformer nicht nur zum genauesten, sondern auch zum sichersten auf dem Markt erhältlichen Produkt aus diesem Bereich.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.