News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Globales Nachrichtenmagazin
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EV245B Magnetventil

Hochleistungskolbenventil sorgt für ein Extra-Maß an Funktionalität und Leistungsfähigkeit bei Dampfanwendungen

24 Mai 2012
Vor kurzem hat Danfoss sein servogesteuertes Ventil EV245B für Dampfanwendungen überarbeitet. Dank zahlreicher neuer Funktionen wird das EV245B nun zur ersten Wahl für den Einsatz in Dampfanwendungen.
Speziell bei Dampfanwendungen werden aufgrund hoher Temperaturen und Drücke besondere Anforderungen an die Komponenten hinsichtlich Wärmeverträglichkeit und Leistungsfähigkeit gestellt. Das EV245B, das sich durch seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet, wird seit 1976 in Dampfanwendungen eingesetzt. In den letzten 36 Jahren wurde das Ventil laufend verbessert, einschließlich einer Membranversion, die 1992 eingeführt wurde.

Jedoch ist die Kolbenversion aufgrund des längeren Hubs die bevorzugte Lösung für viele Dampfanwendungen, da sie das Medium schneller aufheizen. Dadurch ist sie besonders für Anwendungen geeignet, bei denen ein schnelles Aufheizen entscheidend ist. Doch die Ingenieure von Danfoss hatten auch noch andere Ideen, um die Ventilleistung zu steigern.
 
Zur Verbesserung der Vielseitigkeit wurde im Januar 2012 eine Reihe von drei verschiedenen Kompakt-Polymerspulentypen eingeführt. Es werden drei Temperaturbereiche abgedeckt: die BB-DC-Spule eignet sich ideal für Temperaturen bis 140°C, während die BB-AC- und BN-DC-Spulen bis 160°C und die BQ-AC-Spule bis 185°C eingesetzt werden können.

Die perfekte Ausrichtung des zweifach geführten Kolbens und die zusätzliche Schließfeder beugen Leckagen vor, die robuste und erosionsbeständige Ventilplatte aus Edelstahl schützt die Dichtungsoberfläche. Um die Ventillebensdauer zu verlängern und die Ventilbelastbarkeit und -widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Temperaturen zu verbessern, wird der Kolbenring aus kohleverstärktem PTFE gefertigt, die Hauptdüsendichtung besteht aus glasfaserverstärktem PTFE. Das Hochleistungsventil EV245B wurde Ende April 2012 eingeführt und ist die erste Wahl für Dampfanwendungen, wie zum Beispiel in Autoklaven und Wäschereigeräten.