News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Globales Nachrichtenmagazin
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Hannovermesse Industrie  2012: Neue VLT® Frequenzumrichter für Kälteapplikationen

12 März 2012
Danfoss zeigt auf der Hannover Messe 2012, die vom 23. bis 27. April ihre Tore öffnet, seinen neuen VLT® Refrigeration Drive FC103 für effiziente Drehzahlregelung in Kälteapplikationen. Daneben stehen im Fokus des Messauftritts bei VLT Antriebstechnik die Sicherheitsmodule MCB 140 und MCB 150 sowie die aktuellen, äußerst kompakten D-Gehäuse für die Leistungen von 90 bis 250 kW. Eigens gestaltet für die Messe gibt es ab Ende März eine Website mit Zusatzinformationen für die Messebesucher mit virtuellem Messestand, Zusatzinformationen zu den Produkten, Terminkalender und vielen weiteren Serviceleistungen: www.danfoss.de/hannover2012
Neuvorstellung: FC103 für Anwendungen in Kältebereichen

Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 senkt aufgrund seiner Funktionen zur Regelung von Verdichtern und Lüftern die Lebenszykluskosten von Kälteanlagen deutlich. Dies erreicht er durch stufenlose Drehzahlregelung und intelligent an den Anlagenbedarf angepasste Leistung.

Der Frequenzumrichter eignet sich für die komplette Ausrüstung von Kälteanlagen sowie der Peripherieprozesse. Einen großen Vorteil bietet das Gerät durch die einheitliche Projektierung und durchgängigen Programmierung all Kälteanwendungen. Der FC 103 deckt Nennleistungen zwischen 1,1 und 250 kW ab. Erhältlich ist der Danfoss FC103 Frequenzumrichter in den Schutzklassen IP00, IP20, IP54/55 und IP66. Er verbessert den COP-Wert (Coefficient of Performance) einer Kälteanlage aufgrund der bedarfsgerechten Leistungsanpassung deutlich. Zudem ergeben sich deutlich reduzierte Wartungskosten durch geringere mechanischen Belastung und die so verlängerte Lebensdauer der Anlage. Ebenso reduziert der Einsatz des FC 103 die Einschaltstromspitzen wesentlich, so dass auch hier eine Kostenersparnis zu erwarten ist.

Durch einen an die Erfordernisse von Kälteapplikationen angepassten Inbetriebnahmeassistenten ist die Parametrierung des VLT® Refrigeration Drive FC103 sehr einfach. Der VLT® HVAC Refrigeration-Einrichtungsassistent ist für drei grundlegende Anwendungen strukturiert:

• Verdichter
• Verflüssigerlüfter
• Pumpen

Funktionale Sicherheit durch Zusatzmodule

Danfoss nutzt zur Sicherstellung der funktionalen Maschinensicherheit in den Antrieb bei gleichzeitig weiter einfacher Handhabung die MCB 140/150-Sicherheitsmodule. Sie eignen sich dafür, diskret aufgebaute Sicherheitskonzepte antriebsnah zu realisieren.

MCB 140 bietet die vollständige Trennung der Sicherheits- und Antriebsparameter, sowie der internen Prozessorarchitektur zum Antrieb hin. Dadurch verhält sich das Sicherheitsmodul wie ein externes Sicherheitsbauteil, bietet aber die platz- und kostensparenden Vorteile antriebsbasierter Sicherheitstechnik. Das Modul bietet unter anderem SS1 (Safe Stop 1), SLS (Safe limited speed), sichere SMS (Safe max. Speed) gemäß EN 61800-5-2, eine Ansteuerung externer Schütze sowie eine Schutztürüberwachung und –entriegelung.

MCB150 ist im Gegensatz dazu direkt in den Umrichter integriert und damit für eine zukünftige Anbindung an gängige Sicherheitsbussysteme vorbereitet. MCB150 bietet SS1 und SLS-Funktionalität. Die Parametrierung ist voll in das Frequenzumrichter-Engineering Tool MCT10 von Danfoss integriert. Es wurde besonders auf eine Inbetriebnahme und einfachen Service wertgelegt. Sicherheitsparameter können von einem Frequenzumrichter ohne zusätzliche Hilfsmittel auf andere Geräte mit MCB150 übertragen werden.

Kleinere Gehäusebauform jetzt komplett verfügbar

Komplett lieferbar sind jetzt die kompakteren D-Gehäusebauformen für die VLT® Frequenzumrichter im Leistungsbereich 90 bis 250 kW: Verglichen mit den vorherigen Gehäusen ist die Baugröße je nach Leistungsbereich um bis zu 68 Prozent geringer. Verfügbar sind für diese Geräte auch Optionen für die Netzeingangsseite, von Sicherungen, Lasttrennschaltern bis hin zum Schütz. Damit sparen die Geräte enorm Platz im Schaltschrank. Die größte Einsparung erzielt der VLT® Frequenzumrichter mit 250 kW: Er braucht nur noch 0,014 m³ statt vorher 0,450 m³ Platz. Damit zählen die Danfoss Umrichter erneut zu den kleinsten Produkten ihrer Leistungsklassen.

Sie finden Danfoss auf der Hannover Messe in Halle 14, Stand H30.

Webseite Hannover Messe: www.danfoss.de/hannover2012 Die Webseite dient als Tool für Kunden: Von der Information über die vorgestellten Produkte über eine Möglichkeit zur Terminvereinbarung mit Gesprächspartnern, Filmen oder einem Messerundgang, bietet sie umfangreiche Informationen für alle Messebesucher.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.