News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Globales Nachrichtenmagazin
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EBI4 - die neue Generation von Danfoss Zündeinheiten für Ölbrenner

EBI4 - Die neue Generation von Danfoss Zündeinheiten für Ölbrenner

02 September 2009
Danfoss führt jetzt die EBI4 Serie ein, den Nachfolger der erfolgreichen EBI3 Serie.

Parallel dazu wird auch eine Service-Serie eingeführt, sodass mit weniger Service-Modellen die bisherigen Modelle ersetzt werden können.
Über das Internet, brenner.danfoss.com, steht eine Vergleichstabelle zur Verfügung, aus der die jeweilige Ersatztype mit Netzspannung 230 Volt ersichtlich ist.

Mit der Entwicklung der EBI4 Serie ist es gelungen, die Zündeigenschaften weiter zu steigern. Darüber hinaus bietet die neue Elektronik einen wesentlich verbesserten Schutz vor Überlastung. Die neue EBI4 Generation ist bleifrei ausgeführt und wird den Anforderungen der europäischen Richtlinien RoHS und WEEE gerecht.

Weiterhin sind jetzt alle EBI4 mit Erdung im Netzkabel ausgestattet, wodurch für alle EBI-Einheiten das gleiche hohe EMC Schutz-Niveau erreicht wird.

Im Austauschfall ist besonders auf das Netzanschlusskabel zu achten. Sollte ein 2-adriges Kabel vorhanden sein, so ist nur mit dem Service EBI4 eine Möglichkeit zur nachträglichen Erdung ohne Auswechslung der Anschlussleitung gegeben.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.