News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Globales Nachrichtenmagazin
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Einfacher Austausch, zahlreiche Optionen - der neue Regler EKC 202C MS NTC

15 Juni 2012
Der neue Kühlstellenregler EKC 202C MS ist mit den meisten auf dem Markt erhältlichen NTC-Fühlern kompatibel und erleichtert somit den Austausch!

Auf Kundenwunsch wurde der Standardregler EKC202C zum alternativ erhältlichen EKC202C-MS weiterentwickelt, der mit zahlreichen NTC-Fühlern diverser Regler-Hersteller kompatibel ist. Der neue Kühlstellenregler unterstützt  die NTC-Fühler nahezu aller führenden Marken – von Danfoss und anderen Herstellern – bis maximal 10 kΩ. Mit dem vielseitigen EKC 202C MS lassen sich in Anlagen vorhandene Wettbewerbsregler mühelos und schnell austauschen. Dabei ist es nicht nötig, bereits installierte NTC-Fühler zu ersetzen.

Geringere Lagerfläche und leichte Auswahl

Für viele Anwendungen  wird nur eine einzige Bestellnummer benötigt um viele verschiedene Reglermarken zu ersetzen. Auf diese Weise wird der Auswahlprozess erheblich vereinfacht und der Platzbedarf in Ihrem Lager oder Lieferwagen wird reduziert. Der Regler EKC 202C-MS kann in diversen Kälteanwendungen zum Einsatz kommen, um die Regelung der Lufttemperaturen und der Abtauung zu übernehmen. In komplexen Anwendungen eignet sich der Regler auch zur Steuerung der Beleuchtung und der Lüfter.

Spart Zeit durch einfache Montage und schnelle Programmierung      
Integrierte Halterungen erleichtern den Schalttafeleinbau. Und Verwendung des Kopiermoduls EKA 183A gewährleitet schnelles und einfaches Kopieren der Einstellungen von einem EKC- Regler  des gleichen Typs zum anderen.   


Funktionen und Vorteile:

  • Fühler: optimale Service-Lösung für NTC-Fühler verschiedener Hersteller  
  • Integrierte kältetechnische Funktionen  
  • Koordinierte Abtauung 
  • Beste Bedienbarkeit von 3 Tasten mit mechanischer Rückmeldung
  • Schutzklasse IP65: Frontdichtung und Drucktasten sind in die Frontabdeckung integriert
  • DI Eingang für:
    • Türfunktion
    • Einleitung der Abtauung  
    • Hauptschalter
    • Nachtabsenkung  
    • Thermostatband
    • Reinigung des Geräts
    • Allgemeine Alarmfunktion
KoolApp

Jetzt kostenlos erhältlich: Der elektronische Danfoss Kältemittel-Schieber

74 Kältemittel, schnelle und präzise Umrechnung

Ab sofort können Sie die App mit dem weltweit präzisesten Kältemittelschieber einfach herunterladen. Dabei spielt es keine Rolle, wo Sie sich befinden oder um welches System es sich handelt – KoolApp™ ermöglicht Ihnen jederzeit eine genaue Temperatur-Druck-Umrechnung.