Wieder ist es den Verantwortlichen der FMA gelungen, ein sehr interessantes Programm zusammenzustellen. Daneben wartet der Kongress auch 2012 mit Neuerungen auf. So findet etwa das FMA und IFMA Sommerfest gemeinsam mit dem Abendevent des Kongresses, in den Parkanlangen des Schlosses, am 20. Juni statt. Hier verleiht die FMA und IFMA ihren Ausbildungspreis einmalig unter dem Dach der Austrian FM Awards. Daneben zeichnen die Verbände auch interessante Objekte, kommunikationsbereite Architekten und innovative Facility Manager aus.
Neu ist auch die Plattform der ATGA Networking Games, die eine Alternative zu
herkömmlichen Netzwerkmöglichkeiten bietet.
Am Donnerstag, den 21. Juni 2012, findet dann ein Impulsgespräch zum Thema: "Ansätze zur Verbesserung von Vergabeprozessen und Leistungsbeschreibungen" statt, mit der TGA-Gruppe bestehend aus den Mitgliedern Christian Pillwein, Beckhoff Automation GmbH, Martin Störmer, Danfoss GmbH, Guntramsdorf, Ing. Günter BARTEL, Belimo Automation GmbH, sowie Ing. Alexander RIEMER, MBA, Alukönigstahl GmbH. Es setzt sich aus zwei Teilen zusammen:
D1 Impulsgespräch:
Ansätze zur Verbesserung von Vergabeprozessen und Leistungsbeschreibungen I – aus Sicht der Lieferanten von TGA Komponenten
◗Erfahrungen mit guten Vergabeprozessen und guten Leistungsbeschreibungen
◗Vorschläge und Ideen für die Verbesserung des Vergabeprozesses
und
D2 Podiumsdiskussion:
Ansätze zur Verbesserung von Vergabeprozessen und Leistungsbeschreibungen II – aus Sicht des Investors, Planers und Betreibers
◗Erfahrungen mit guten Vergabeprozessen und guten Leistungsbeschreibungen
◗Vorschläge und Ideen für die Verbesserung des Vergabeprozesses
Sie können sich zum Kongress hier anmelden: www.atga.at
Dort finden Sie auch weitere Informationen und das Gesamtprogramm zum Download.
Über die ATGA – Akademie für technische Gebäudeausrüstung Die ATGA Facility Management engagiert sich seit nunmehr 20 Jahren in drei großen Bereichen: Strategische Beratung für alle die große Immobilien benützen und/oder nutzen, sowie alle die Dienstleistungen im Facility Management anbieten. Benchmarkingpools zum Erfahrungsaustausch und Kennzahlenvergleiche sowie jährlich rund 85 Veranstaltungen in den Bereichen FM, TGA und einschlägigen Wirtschafts- und Rechtsthemen. ATGA Akademie für technische Gebäudeausrüstung Mandlgasse 31, A-1120 Wien Telefon: 0043-1-817 40 80-0, Fax: DW20 office@atga.com
Mehr Infos über den VLT® HVAC Drive erhalten Sie von unsrem Spezialisten:
Martin Störmer
Danfoss Verkaufsingenieur
VLT® Antriebstechnik Österreich
Tel: +43 676 898 555 264
mailto:martin.stoermer@danfoss.com