BVTS Thermostatventil – die ideale Wahl für alternative Brennstoffe
31 August 2009
Danfoss hat im Dezember 2008 das Thermostatventil BVTS für Biomassekessel auf dem europäischen Markt eingeführt. Es gibt zwei Haupteinsatzbereiche für das BVTS. Zum einen schützt das Ventil Kessel vor Überhitzung, indem ein Erhitzen des Wassers auf den Siedepunkt vermieden wird. Wenn die Wassertemperatur zu stark ansteigt, öffnet das Ventil und lässt kaltes Wasser durch das Wärmetauschersystem hindurch, sodass die Temperatur schnell und effizient abgesenkt wird. Zum anderen dient das Ventil als Rückbrandschutz. Das BVTS überwacht die Temperatur im Brennstoffzufuhrsystem. Bei einem Temperaturanstieg über 95 °C gibt das Ventil eine zur Brandlöschung ausreichende Wassermenge ab.