Verbesserte Leistung - nahtlos an die T2 Baureihe anschließend Das Expansions-ventilprogramm TE 5 – 55 wurde komplett überarbeitet – vom thermostatischen Element über die Düse bis hin zum Unterteil. Der Clou – alle neuen Ventilteile lassen sich frei mit den bisherigen kombinieren. Damit ist ein Upgrade ohne umständliches Löten möglich.
Vorteile der neuen TE Ventile:
- Durchgehender Leistungsbereich 8 kW – 210 kW (R404A)
- Minimaler Lagerbestand, auch während der Übergangszeit – neue und alte Komponenten sind untereinander austauschbar
- Stabile und präzise Überhitzungsregelung durch bessere Fühlergeometrie und neue Fühlerschelle
- Verstärktes Doppelbalgelement
Umfassende Labor - und Feldtests haben gezeigt, dass die neuen TE5 - TE55 mit weitaus niedrigerer Überhitzung äußerst stabil arbeiten können als vergleichbare Systeme. Dies bietet einen verbesserten Wirkungsgrad des Gesamtsystems.
Intensive Feldtests
Bei einer Kälteanlage von ca. 2 x 180 kW, zur Klimatisierung eines Einkaufszentrums, mit Schraubenverdichter und Bündelrohrwärmetauscher gab es Probleme mit Flüssigkeitsschlägen beim Anfahren. Dadurch musste der Kälte-anlagenbauer das Wettbewerbsventil von der Werkseinstellung 6K auf die doppelte Überhitzung erhöhen. Das System lief nun ständig bei 12K Überhitzung, um die Gefahr von Flüssigkeitsschlägen zu eliminieren. Dadurch ergaben sich niedrigere Verdampfungstemperaturen, Produkte Funk t ionen Vort e i l e Doppelmembrane aus Edelstahl Lange Lebensdauer, reduzierte Betriebskosten Edelstahlelement Korrosionsfrei Doppelte Fühlerabdichtung 100 % Abdichtung – hohe Zuverlässigkeit Kapillarrohr aus Edelstahl Korrosionsbeständig und montagefreundlich Laserschweißung Geringer Wärmeeintrag in Thermokopf - verlängerte Lebensdauer Fühlerschelle Einfachere und schnellere Montage was energetische Nachteile mit sich brachte und die Stromrechnung des Betreibers erhöhte. Das vorhandene Ventil wurde durch ein neues TEZ55 mit MOP Punkt +15°C und einer Düse 11 in Werkseinstellung ersetzt. Beim Neustart des Systems betrug die Wassertemperatur ca. 25 °C und die gemessene Überhitzung lag bei 10 - 11K. In dieser Startphase war die komplette Flüssigkeit in der Saugleitung bereits verdampft. Nachdem die Wassertemperatur von 6 °C – und somit der Beharrungszustand - erreicht wurde, lief die Anlage bei konstanter Überhitzung von 6 - 7K.
Sowohl der Kälteanlagenbauer als auch der Betreiber waren mit den Ergebnissen äußerst zufrieden. Beide stellten besonders die einfache und schnelle Montage des Ventils heraus. Für den Betreiber ergab sich bei einer 4K höheren Verdampfungstemperatur eine Energieeinsparung bis zu 22 %.
Neue Leistungsabstufung
Die Bestellnummern für die Thermoelemente und Ventilunterteile bleiben gleich. Dies gilt nicht für die neuen Düsen. Diese sind neu abgestuft – ohne Lücken oder Überschneidungen in den Maximalleistungen. In der nachstehenden Tabelle sind die neuen Düsen mit Bestellnummer und Leistungsangaben aufgeführt. Darüber hinaus wurden die Düsennummern geändert (von 0,5 bis 13), um eine optimale Abstufung der Kälteleistung zu gewährleisten. Durch die Einführung der neuen Düse ist der Leistungsbereich von 8 bis 210 kW optimal abgedeckt (R404A).
Neue Fühlerschelle
Die optimierte Fühlerschelle aus Kupfer, in Verbindung mit dem neuen kompakten, zylinderförmigen Fühler ergibt eine ausgezeichnete Wärmeübertragung und somit eine stabile Überhitzungsregelung. Der durchgängige Leistungsbereich, die extreme Langlebigkeit und der modulare Aufbau mit „Abwärtskompatibilität“ der neuen Expansionsventilbaureihe TE5 – TE55 sorgen für einen echten Mehrwert für den Anlagenbauer und Betreiber.