Eine hohe Flexibilität bei der Auslegung kann messbare Auswirkungen auf den Energieertrag haben. Eine hohe Flexibilität bei PV-Systemplanung erlaubt es Ihnen, die verfügbare Fläche voll und ganz zu nutzen. Die in den TLX-Wechselrichter eingebauten Funktionen, ermöglichen es Ihnen, die Energieleistung über den Lebenszyklus Ihrer PV-Anlage zu maximieren.
Nach Belieben anordnen
Durch 1000 V DC können längere Strings angeordnet und somit mehr Module in einer Reihe geschaltet werden. Der TLX Wechselrichter kann problemlos mit Strings in Parallel- und Einzelkonfiguration umgehen. Es besteht die Option, entweder weniger Strings mit einer höheren Spannung oder mehr Strings mit einer niedrigeren Spannung zu verwenden.
Asymmetrisches Layout für optimalen Energieertrag
Wenn sich die erzeugte PV-Leistung je nach Eingang unterscheidet, wird die PV-Konfiguration als asymmetrisch bezeichnet. Diese Option ermöglicht es, verschiedene Dachbereiche zu nutzen - einige können dabei weniger gut geeignet sein als andere und werden dann mit weniger PV-Modulen bestückt.
Mehrfaches MPP-Tracking
Mit dem MPP-Tracking in der TLX-Wechselrichter-Serie werden sowohl die Anzahl an MPP-Trackern als auch der Spannungsbereich maximiert. Damit ist es möglich, Systeme mit verschiedenen Dachwinkeln, Anordnungen oder unterschiedlichen Modulzahlen pro String zu layouten.
Geringere Verschattungsverluste
Die hohe Anzahl an MPP-Trackern verringert den Einfluss der Verschattung in der Wintersaison und vermeidet somit signifikante Ertragsverluste. Die Modulreihen von sowohl Freiflächen- als auch Aufdach-Anlagen können enger platziert werden, wodurch es möglich ist, mehr PV pro Quadratmeter zu installieren.
Die vier SmartTechnologien der TLX-Wechselrichter:
TrackSmart ControlSmart
EnergySmart DesignSmart
Für weitere Information, klicken Sie auf den untenstehenden Link SmartTechnology.