Archiv
> Unternehmen
> Kältetechnik
> Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Wärme & Fernwärme
> Solarenergie
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Die Serie TripleLynx Pro ermöglicht durch die integrierten Überwachungs- und Master-Wechselrichterfunktionen eine Reduzierung der Installationskosten und eine Optimierung der Anlagenverwaltung

18 Mai 2011

Danfoss Solar Inverters A/S, führender Hersteller von privaten und gewerblichen Solar-Wechselrichtern, bietet TripleLynx Pro jetzt auf dem europäischen Markt an.

 

Die Serie TripleLynx Pro, verfügbar in den Leistungsklassen 8 kW, 10 kW, 12,5 kW und 15 kW, bietet eine integrierte Datenprotokollierung sowie per Webserver eine bequeme Verwaltung der Solaranlage von jedem beliebigen PC aus; auf diese Weise wird der Einsatz einer separaten Überwachungseinheit überflüssig.

Dies ermöglicht es dem Bediener aktuelle Einstellungen
anzuzeigen, Vergleiche der Systemparameter vorzunehmen sowie Produktionszahlen oder Fehlermeldungen direkt per E-Mail oder SMS zu

empfangen. Mit dem TripleLynx Pro können kumulierte Daten für bis zu 20 Jahre gespeichert werden

Schnelle Installation durch Verwendung eines Master-Wechselrichters

Bei Verwendung einer Vielzahl an Wechselrichtern, bietet der TripleLynx Pro die Funktion eines Master-Wechselrichters. Für einen Hochgeschwindigkeits-Datenaustausch verfügt die TripleLynx Pro-Serie standardmäßig über Ethernet-Schnittstellen, die eine vollständige Integration in ein Netzwerk ermöglichen.

 

Maximale Ausbeute und Flexibilität sind Markenzeichen der erfolgreichen TripleLynx Pro-Serie

Der TripleLynx Pro basiert auf derselben innovativen Technologieplattform wie TripleLynx und bietet zusätzlich zahlreiche Funktionen. Gleichzeitig gilt die Serie mit bis zu 98 %-Effizienz, 1000 V DC sowie mehrfachem unabhängigem MPP-Tracking und dreiphasigem Ausgang als

Maßstab innerhalb der Branche. Mit einem Gewicht von 35 kg kann die TripleLynx-Serie ebenfalls leicht transportiert und montiert werden.

 

Alles in einem Gerät auch für private PV-Anlagen

Mit der Einführung des TripleLynx Pro 8 kW können die wesentlichen Vorteile der TripleLynx-Serie nun auch für private Installationen genutzt werden.