Archiv
> Unternehmen
> Kältetechnik
> Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Wärme & Fernwärme
> Solarenergie
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss AKD 102 Frequenzumrichter

Danfoss Frequenzumrichter speziell für Anwendungen in der Kältetechnik - AKD 102 - einfache Bedienung und effizient!

16 April 2009
Schnelle Konfiguration des AKD 102 mit dem Inbetriebnahmeassistenten
Ob Verdichter, Verflüssigerlüfter oder Pumpen, der einzigartige ADAP-KOOL®-Inbetriebnahmeassistent führt Sie einfach -Schritt für Schritt- durch die Einstellungen für den Betrieb. Die Info-Taste macht ein Handbuch quasi überflüssig.

Der integrierte Verbundregler sorgt für geringere Kosten.
Der AKD 102 von Danfoss kombiniert die Eigenschaften eines Frequenzumrichters mit denen eines Verbundreglers. Somit lassen sich zwei Verdichter direkt mit konstanter Drehzahl und einer stufenlos regeln – und das ohne zusätzlichen Verbundregler.
Dadurch besteht keine Notwendigkeit mehr für einen externen Regler, wodurch Zeit und Geld gespart werden.
Die Entwicklung des neuen AKD 102 basiert auf den grundlegenden Zielen von Danfoss ADAP-KOOL®:

Energieeffizienz und Umwelt

Der AKD 102 ermöglicht eine Maximierung von Energieeinsparpotenzialen im Lebensmittelhandel. Der AKD 102 ist für den Betrieb mit folgenden Komponenten ausgelegt:
  • Verdichter und Verbundanlagen
  • Verflüssigerlüfter
  • Lüftungsanlage
  • Pumpen und Pumpensysteme

Komplettlösung
Der AKD 102 ermöglicht eine intelligente Leistungsregelung. Bei Anschluss an ein Gateway oder einen Systemmanager unterstützt der AKD folgende Masterregelungsfunktionen:

  • Freigabe Kühlstellenregler
  • Optimierung des Saugdruckes
  • Uhrsynchronisation
  • Tag-/Nachtfunktion
  • Funktion zum Ein-/Ausschalten der Einspritzung bei Verbundbetrieb mit mehreren Verdichtern

Komplettlösungen für den Lebens-mittelhandel mit Danfoss ADAP-KOOL® Next Generation

Alle Produkte des neuen ADAP-KOOL® Systems - Regelungen, Ventile und Sensoren - sind
aufeinander abgestimmt und miteinander kombinierbar. So lassen sich energieoptimierte
und damit umweltfreundliche Gesamtlösungen realisieren, mit denen der Energieverbrauch
um bis zu 30% reduziert werden kann.
Für den Erhalt der Lebensmittelqualität sorgt eine exakte Regelung und die lückenlose
Überwachung nach HACCP. So lassen sich Warenschäden vermeiden und die Betriebskosten
senken.