Archiv
> Unternehmen
> Kältetechnik
> Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Wärme & Fernwärme
> Solarenergie
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Kühlung “auf den Punkt gebracht” mit Danfoss

19 November 2008
Effiziente und intelligente Verdichterlösungen für Gewerbekälteanwendungen
Der NTZ – eine unkomplizierte Lösung für niedrige Temperaturen
Der ideale Partner für Tiefkühlanwendungen Die vollhermetischen Hubkolbenverdichter der NTZ-Serie wurden speziell für Tiefkühlanwendungen entwickelt und zählen zu den besten Verdichtern auf dem Markt.

Der MPZ – eine kompakte Lösung für moderne Kälteanlagen
Der MPZ ist die konsequente Weiterentwicklung unserer Verdichterreihe für Kältetechnikanwendungen. Auf der Grundlage unserer reichhaltigen Erfahrung im Bereich der Entwicklung von Spitzenverdichtertechnologie wurde bei der Konzeption der MPZ-Serie der Schwerpunkt auf den Wirkungsgrad, eine platzsparende Konstruktion, eine hohe Funktionalität sowie einen geräuscharmen Betrieb und eine sehr hohe Zuverlässigkeit gelegt.

Der VTZ – das Verdichterpaket mit variabler Kälteleistung
Bei der Auswahl von Kältemittelverdichtern steht in der Regel die Leistung bei maximal zu erwartender Anlagenlast im Vordergrund. Doch wie verhält es sich, wenn die Anlage 85 % der Zeit unterhalb der Maximallast arbeitet? Überdimensionierte Anlagen und häufi ge Aus- und Einschaltvorgänge können Sie vermeiden, indem Sie sich für einen Verdichter entscheiden, der sich automatisch der aktuellen Last anpasst. Durch die Kombination eines effi zienten VTZ-Verdichters mit einem CD Compressor Drive haben wir ein innovatives und intelligentes Verdichterpaket entwickelt, mit dem auf Basis einer variablen Drehzahlregelung über den gesamten Betriebsbereich ein extrem hoher Wirkungsgrad erzielt wird.

OPTYMA PLUS™ Verflüssigungssätze

OPTYMA PLUS™ ist die neue, komplett betriebsfertige Verflüssigungssatzeinheit von Danfoss mit dem Plus an Ausstattung.

OPTYMA PLUS™ ist die perfekte Kühllösung z.B. für Lebensmittelläden, Tankstellen, Kühl- und Tiefkühlräume.

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an: Stephan Bachmann - +49 69 47868-543
Heiko Vogel - +49 69 47868-534