Archiv
> Unternehmen
> Kältetechnik
> Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Wärme & Fernwärme
> Solarenergie
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Eliminator® Filtertrockner - Typ DML

18 Dezember 2008
DML: Optimaler Schutz für Ihre Kälteanlage
Die DML-Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen schützen Kälte- und Klimaanlagen vor Feuchtigkeit, Säuren und Feststoffpartikeln. Der Feststoffeinsatz mit 100% Molekularsieb sorgt für eine hohe Trockenleistung
und verhindert die Säurebildung in der Anlage.
Anwendungen
  • Herkömmliche Kälteanwendungen
  • Klimaanlagen
  • Kühlräume
  • Milchkühlung
  • Lufttrockner
  • Eismaschinen
  • Softeisautomaten
  • "Slush ice“ Getränkespender
  • Prozesskühler

Vorteile
  • Dank der hohen Trockenleistung wird die Säurebildung in der Kälteanlage vermieden.
  • Die Trockner mit Bördelanschlüssen verfügen über aufgeschraubte Abschlusskappen aus Hartkunststoff. Diese bieten einen hohen Schutz und können leicht entfernt werden. Die Filtertrockner mit Lötanschlüssen verfügen über Aluminiumschutzkappen.
  • Umfassende Palette mit Größen von 3 bis 75 Kubikzoll.

Fakten

  • Feststoffeinsatz mit 100% 3Å-Molekularsieb.
  • Optimiert für FKW-Kältemittel (R134a, R404A, R410A usw.) mit POE- und PAG-Ölen. Kompatibel mit R22.
  • Max. Betriebsdruck (Ps): bis 42 bar
  • FKW (HFCKW) Kältemittel.
  • Verfügbar mit Bördel- oder Lötanschlüssen (kupferbeschichtete Stahlanschlüsse).
  • UL- und PED-Zulassungen.
  • Beliebige Einbaulage bei Durchfluss in Pfeilrichtung.

Rohrleitungs-komponenten gleichen sich äußerlich, aber nur unsere haben „Danfoss“ drin.

Rohrleitungskomponenten unterscheiden sich von außen kaum. Warum also sind
Danfoss Produkte anders? Ganz einfach: Nur bei unseren Komponenten ist „Danfoss
drin“. Eine Kombination aus Qualität, einzigartigen Eigenschaften, langer Lebensdauer und konkurrenzlosem Service vor Ort.