Archiv
> Unternehmen
> Kältetechnik
> Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Wärme & Fernwärme
> Solarenergie
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EV250B Magnetventile

Fluidtechnische Lösung beschleunigt Produktionsprozesse bei Kunststoff-Spritzguss-Verfahren

16 Dezember 2009
Danfoss ist stets bereit, auf individuelle Anforderungen von Kunden einzugehen. Aus diesem Grund wandte sich einer der führenden deutschen Hersteller von Temperiergeräten bezüglich eines verblockbaren Messingkörpers an Danfoss. Die verblockbaren Einheiten kommen speziell in Kunststoffspritzguss- und Druckgussmaschinen zum Einsatz und beinhalten einen Messingkörper mit Warm- und Kaltwasserrücklauf und Rücklauf für gesammeltes Wasser. Sie dienen der Temperierung von Werkzeugen und Formteilen. Es können damit bis zu 48 Kühlkreisläufe separat gesteuert werden.

Kleine Abmessungen, einfache Montage

Die verblockbare Temperiereinheit des deutschen Herstellers verfügt über ein Messinggehäuse mit zwei Oberteilen des Magnetventils EV250B. Die Konstruktion ist dabei extrem flexibel. Das Produkt kann mit einem EV225B Ventil für Dampfanwendungen, einem Proportionalventil EV260B oder mit zwei Handradventilen ohne elektrischen Anschluss kombiniert werden. Die Einheit kann ergänzt werden durch EPDM-Dichtungen, 24-V-DC-Spulen, ein elektronisches Durchflussmessgerät sowie ein Rückschlagventil.  

Der Zusammenbau der Ventilblöcke ist ganz unkompliziert und erfolgt vor Ort beim Kunden. Weitere Vorteile sind die einfache Montage sowie der im Vergleich zu herkömmlichen Magnetventilen geringere Platzbedarf im Temperiergerät.  

Hersteller von Kunststoffspritzgussmaschinen, die ihre Temperiergeräte mit der verblockbaren Ventileinheit ausstatten, können ihre Betriebszeit pro Produktionszyklus um bis zu 30 % reduzieren.
Kunststoff-Spritzguss-Maschine
Das ist jedoch noch nicht alles. Die bei Einsatz solcher Temperiergeräte hergestellten Kunststoffspritzgüsse weisen im Vergleich zu den Spritzgüssen von Maschinen mit herkömmlichen Temperaturregelsystemen eine höhere Einheitlichkeit auf. So werden im Produktionsprozess Ausschuss und Kosten reduziert.  

Die verblockbaren Messingkörper wurden speziell auf die Anforderungen des erwähnten deutschen Herstellers abgestimmt und werden bei Bedarf mit den entsprechenden Ventilen geliefert. Mit bereits 2500 bestellten Einheiten erweist sich die Partnerschaft schon jetzt als großer Erfolg.  

Weitere Informationen zu den Vorteilen von Danfoss für Ihr Unternehmen erhalten Sie bei einer Danfoss Niederlassung in Ihrer Nähe.  





Peter Maurischat, Account Manager
Magnetventile

Magnetventile für Industriezwecke

Das Magnetventilprogramm von Danfoss deckt einen breiten Bereich an Ventilen für Industrieanwendungen ab.


Wir bieten Produkte an, die wir für Ihren Betrieb maßschneidern, für Ihre Anwendung optimieren und in Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern entwickeln.