Archiv
> Unternehmen
> Kältetechnik
> Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Wärme & Fernwärme
> Solarenergie
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Temperaturfühler-MBT 3270

Temperaturfühler von Danfoss – wenn es hart auf hart geht

06 November 2008
Durch rigorose Tests mit speziellen, maßgefertigten Messgeräten konnten die wichtigsten Leistungsmerkmale der Temperaturfühler für Abgasrückführung von Danfoss optimiert werden. Entsprechend zeichnen sich die Temperaturfühler von Danfoss nun durch eine bis dato unbekannte Zuverlässigkeit bei extremen Druck- und Temperaturschwankungen und starken Vibrationen aus.

Extrem robuste Fühler für extrem robuste Motoren

Temperaturfühler für die Abgasrückführung müssen eine hohe Robustheit aufweisen, da sie in aggressiven Atmosphären mit extremen Temperaturschwankungen und starken Vibrationen zum Einsatz kommen. Als wichtige Bauteile in Motoren und Maschinen, die ebenfalls in rauen Umgebungen eingesetzt werden, müssen die Temperaturfühler von Danfoss zudem besonders zuverlässig und sicher sein. Anders gesagt: Auf diese Bauteile muss man sich verlassen können.

Infolge des gestiegenen Umweltbewusstseins wurden die Auflagen für Motoremissionen sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene bereits verschärft und werden sich bis zum Jahr 2010 weiter verschärfen. Die Anforderungen an die Motorleistung werden entsprechend weiter steigen. – und mit ihnen die Anforderungen an die Temperaturfühler, die zur Motorüberwachung eingesetzt werden.

In modernen umweltfreundlichen Motoren kommt Temperaturfühlern eine wichtige Rolle zu. Durch eine Rückführung der Abgase in den Einlassstrom erfolgt die Verbrennung bei niedrigeren Temperaturen, und es werden weniger Stickoxide erzeugt. Der sorgfältigen Überwachung der Abgas- und Lufteinlasstemperaturen kommt dabei eine wesentliche Rolle zu, und genau hier kommen die Zuverlässigkeit und die hervorragende Erfolgsbilanz der Temperaturfühler von Danfoss ins Spiel.

Schnelle Ansprechzeit unter Druck
Die Effektivität eines Temperaturfühlers bemisst sich nach seiner Ansprechzeit. Die aktuelle Generation der Temperaturfühler von Danfoss weist im Vergleich zu Standardfühlern eine 83 % höhere Schnelligkeit und im Vergleich zu den besten Fühlern unserer Mitbewerbern eine 20 % höhere Schnelligkeit auf. Im Sinne einer höheren Genauigkeit der Messwerte auch in belastungsintensiven Umgebungen hat Danfoss seine Temperaturfühler mit Wärmefallen und einem Werkstoff mit niedriger Wärmeleitfähigkeit ausgerüstet. Diese neue Konstruktion verfügt über die wichtigsten Leistungsmerkmale für Temperaturfühler:

  • Schnelle Ansprechzeit
  • Hohe Messgenauigkeit
  • Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen

Speziell gefertigte Messgeräte

Die Leistungsmessung der neuen Fühler im Entwicklungsstadium und insbesondere die Erfassung präziser Daten zur Ansprechzeit waren eine Herausforderung für sich, sodass Danfoss letztendlich eigene spezielle Messgeräte entwickelte. Das neue System ist vollständig computergesteuert und organisiert die Daten in leicht zu verwaltender Form. Das Risiko einer Ergebnisverfälschung durch den Bediener wird so ausgeschlossen. Die Konstrukteure von Danfoss konnten die neuen Fühler entsprechend auf Herz und Nieren prüfen und deren Leistung in jedem Entwicklungsschritt präzise bestimmen.

Weitere Informationen zu den Temperaturfühlern von Danfoss erhalten Sie bei einer Danfoss-Niederlassung in Ihrer Nähe.


Christian Dall Larsen, Product Market Manager

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.