Archiv
> Unternehmen
> Kältetechnik
> Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Wärme & Fernwärme
> Solarenergie
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® AutomationDrive: Neue, kompaktere Gehäuse in IP55/IP66

15 September 2009
A4-Gehäuse - komplette Ausstattung bei geringen Einbaumaßen
Die Geräte der VLT® AutomationDrive Serie sind im Leistungsbereich von 0,25 kW bis 4 kW nun auch in einer besonders kompakten und leicht zu installierenden Gehäusegröße lieferbar. Im Vergleich zu den bisherigen A5 Gehäusen konnte das Einbauvolumen, bzw. die benötigte Montagefläche um ca. 24 % reduziert werden. Trotzdem erfüllen die Leistungsteile höchste Ansprüche auch bei Anwendungen mit hohem Übermoment, langen Motorkabeln oder Umgebungstemperaturen bis max. 50 °C.

Optimierter Geräteaufbau
 
Dieses beeindruckende Ergebnis wird durch Verwendung modernster Bauteile mit optimiertem Wirkungsgrad, sowie einen vollständig neu entwickelten internen Geräteaufbau und eine ausgeklügelte Kühltechnik ermöglicht. Natürlich ist trotzdem weiterhin die für VLT® Antriebe typische vollständige Ausstattung, wie EMV-Filter nach EN 55011 Klasse A1/B, Netzrückwirkdrossel oder auch das Bremsmodul in den Geräten integriert und verursacht keinen Montageaufwand für externe Komponenten.
 
Zeitsparende Installation  

Besonderer Wert wurde bei der Entwicklung der neuen Gehäusegrößen auch auf eine gute Zugänglichkeit und zeitsparende Installation gelegt. So sind beispielsweise die mechanischen Befestigungspunkte gut von vorne zugänglich und können auch mit automatischen Werkzeugen bedient werden. Sämtliche Anschlussklemmen sind ausreichend dimensioniert, eindeutig codiert und klar beschriftet. Der Zugang zu den Anschlussklemmen erfolgt mit wenigen Handgriffen. Des weiteren ist für alle Anschlussklemmen eine Schirmauflage vorgesehen und das hierfür benötigte Zubehör bereits im Lieferumfang enthalten.

Wirtschaftliche Lösung durch modulares Design 

Für eine optimale Anpassung an die jeweilige Anwendung sind zwei A-/B- Erweiterungssteckplätze vorgesehen, die mittels plug-and-play weitere Optionsmodule aufnehmen können. Damit stehen Ihnen Kommunikationsschnittstellen wie PROFInet, Ethernet IP oder CANopen zur Verfügung genauso wie ein Modul für weitere Ein- und Ausgänge. Danfoss liefert die Umrichter komplett montiert und getestet.
 
Modular und voll kompatibel
 
Die neuen IP55 und IP66 Geräte der Gehäusegröße A4 ergänzen die bestehende Baureihe und unterstützen die modulare Plattform der VLT® AutomationDrive Serie. So sind die neuen Gehäusegrößen in beiden Leistungsvarianten FC 301 und FC 302 sowie in 3~380-480/500 V oder 3~200-240 V konfigurierbar.   Außerdem stehen umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten zur  Verfügung, welche den FC 300 optimal für die jeweilige Anwendung tauglich machen. Ebenso ist das Nachrüsten von Optionen jederzeit einfach möglich. 


Abmessungen
 

Ausführung

A

B

C

ohne Netztrennschalter

420

200

177

mit Netztrennschalter

420

200

213





Elektrische Daten

Leistungsgröße

Dauer-Nennausgangsstrom (A)

kW

200 - 240 V

380 - 440 V

441 - 500 V

0,25

1,8

0,37

2,4

1,3

1,2

0,55

3,5

1,8

1,6

0,75

4,6

2,4

2,1

1,1

6,6

3,0

2,7

1,5

7,5

4,1

3,4

2,2

10,6

5,6

4,8

3

12,5

7,2

6,3

3,7

16,7


Die Dimensionierung und Aufteilung des Anschlussraums ermöglicht eine schnelle und einfache Verdrahtung.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.