Archiv
> Unternehmen
> Kältetechnik
> Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Wärme & Fernwärme
> Solarenergie
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Energieeinsparung ohne Nebenwirkungen?

01 Juli 2009
Netzrückwirkungen moderner Leistungselektronik beachten
Begrenzte Ressourcen und ein weltweit stark steigender Energiebedarf erfordern Maßnahmen zur effizienten Energienutzung. Steigende Energiepreise zwingen bereits heute spürbar die Betreiber industrieller Produktionen den Energieverbrauch ihrer Anlagen drastisch zu senken und schonender mit den schwindenden Ressourcen umzugehen. Nicht zuletzt hat die Diskussion über Erderwärmung, Klimawandel und CO2-Ausstoß auch zu einem umweltpolitischen Umdenken vieler Firmen geführt. Dies führt dazu, dass der Druck auf die Anlagenhersteller zunimmt, Einsparpotenziale betreffend des Energieverbrauchs ihrer Maschinen zu ergründen und auszuschöpfen.

In diesem Zusammenhang gewinnt die elektrische Antriebstechnik an Bedeutung. Kein Wunder also, dass Anlagen immer mehr mit drehzahlgeregelten Antrieben ausgerüstet werden. Diese werden zukünftig eine Schlüsselrolle spielen, denn sie sind eine sehr wirksame und kurzfristig verfügbare Möglichkeit, Klima- und auch Ressourcenschutz zu unterstützen. Fachleute gehen davon aus, dass in Deutschland eine Energieeffizienzsteigerung von ca. 3 % pro Jahr erreicht werden kann – und zwar insbesondere durch den weiter steigenden Einsatz drehzahlveränderbarer elektrischer Antriebe.
 
In Deutschland wird etwa die Hälfte der elektrischen Energie (ca. 240 TWh/a) für die Industrie benötigt. Ca. 65 % dieses Stromverbrauches werden durch die 30 Millionen Motoren verbraucht – nur jeder 8. davon drehzahlgeregelt. Dies zeigt, welch großes Potential noch besteht. Allein bei Pumpenantrieben kann man durch Drehzahlregelung pro Jahr ca. 15 Mrd. kWh oder 1,2 Mrd. € einsparen. Wird z.B die Drehzahl einer Umwälzpumpe in Heizungsanlagen im Durchschnitt nur um 20 % abgesenkt, kann der Strombedarf bereits um bis zu 50 % sinken.

Auch der Klimaschutz profitiert von der effizienten Energienutzung. In Europa ist durch den Einsatz von elektrischer Drehzahlregelung ein Einsparpotential von 12 Mio. Tonnen CO2 möglich. In der Vergangenheit wurden Einsparmaßnahmen durch den Einsatz von effizienteren Drehstrommotoren gefördert. Diese Kampagne ist erfolgreich abgeschlossen. Heute halten über 90 % der eingesetzten Drehstrommotoren die Effizienzklasse I oder II ein. Dennoch bleibt ein enormes Potenzial bestehen: Nur ca. 18 % aller neu verkauften Drehstrommotoren sind mit Frequenzumrichtern drehzahlgeregelt.
 
Netzrückwirkungen: Netzqualität gerät in Gefahr

Idealerweise sollte die von dem Energieversorger gelieferte Netzspannung für Haushalt,  Gewerbe und Industrie eine gleichförmige Sinusspannung konstanter Amplitude und Frequenz sein. Dieser Idealfall ist heute in unseren Netzen leider kaum mehr anzutreffen. Die Ursache liegt bei Verbrauchern, die einen nicht sinusförmigen Laststrom aufnehmen, damit also nicht linear sind. Neben dem steigenden Einsatz von Frequenzumrichtern nimmt nämlich auch der Anteil anderer elektronischer Verbraucher wie z.B.  Energiesparlampen oder Schaltnetzteilen in den Niederspannungsnetzen drastisch zu. Die maximal mögliche Ausnutzung bestehender Energieversorgungseinrichtungen, auch mit solchen elektronischen Verbrauchern ist jedoch unvermeidbar, da die Erweiterung einer Netzeinspeisung mit sehr hohen Kosten verbunden wäre. Der steigende Anteil nicht linearer Verbraucher erzeugt demzufolge immer größere Abweichungen von der idealen Sinusform, was heute in den Versorgungsnetzen unvermeidlich und auch in gewissen Grenzen zulässig ist.
 
Diese Verzerrungen der Sinusform des Versorgungsnetzes als Folge nicht linearer Stromaufnahme von Verbrauchern nennen Fachleute niederfrequente Netzrückwirkung oder auch Oberschwingungen. Für die Beurteilung der Netzqualität betrachtet man typischerweise die Oberschwingungen bis 2,5 kHz, entsprechend der 50. harmonischen Oberschwingung. Die Oberschwingungen mit den stärksten Auswirkungen sind die 3., 5. und 7., also die Frequenzen von 150, 250 und 350 Hz. 

Oberschwingungsbelastung und die Folgen

Eine zu große Verzerrung bzw. ein zu großer Oberschwingungsgehalt kann dazu führen, dass beispielsweise empfindliche elektronische Steuerungen, Computer und Regelgeräte nicht mehr einwandfrei funktionieren oder sogar einzelne Verbraucher scheinbar ohne logische Erklärung vorzeitig ausfallen. Weitere mögliche Auswirkungen sind:

- Erhöhte Belastung bis hin zur Zerstörung von Blindleistungskompensationsanlagen;
- Überdimensionierung von Netzkomponenten wie Trafo oder Leitungen erforderlich; 
- Eingeschränkte Funktionssicherheit und Lebensdauer von Netzkomponenten und
  angeschlossenen Verbrauchern.

Die Oberschwingungsbelastung des Netzes birgt somit erhebliche Nachteile für Anlage und Verbraucher. Doch wo liegen die Ursachen für die oben beschriebenen Beeinflussungen?   Das Übertragungsnetz, darin eingebundene Transformatoren oder auch Kompensationsanlagen in der Industrie sind für die Nennfrequenz des Netzes, z. B. 50 Hz, berechnet und ausgelegt. Zusätzliche Belastungen durch Netzrückwirkungen, wie sie die Oberschwingungen darstellen, wurden bei der Planung der Anlagen selten berücksichtigt. Sie resultieren in einer höheren Blindleistungsbelastung von Übertragungsmedien wie Kabel und Trafo; eine „Überlastung“ durch einen zu großen Anteil Oberwellen kann zur Schädigung einzelner Verbraucher führen.

Sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung der Netzqualität
 
Die Netzrückwirkungen elektronischer Verbraucher lassen sich bereits an der Entstehungsquelle im Gerät wirkungsvoll reduzieren. Bei Danfoss-Frequenzumrichtern sind sie so bereits serienmäßig durch integrierte Zwischenkreisdrosseln begrenzt. Dennoch können solche Maßnahmen in Einzelfällen nicht mehr ausreichend sein. Dies ist typischerweise dann der Fall wenn die Netzqualität durch andere nicht kompensierte Verbraucher schon zu stark belastet ist. Zwar reduzieren dann die integrierten Drosseln den zusätzlich benötigten Aufwand schon erheblich jedoch können trotzdem zusätzliche Komponenten benötigt werden.
 
Mögliche Zusatzkomponenten lassen sich heute in passive und aktive Maßnahmen unterscheiden. Zu den passiven Lösungen zählen spezifisch wirkende Saugkreise, passive Oberwellenfilter oder Quasi 12-Puls-Schaltungen. Diese passiven Lösungen sind bekannt und bewährt, bringen jedoch teilweise Nachteile im Bezug auf Wirkungsgrad, Platzbedarf oder Investitionskosten. Ein relativ neuer Weg ist der Einsatz von aktiven elektronischen Filtersystemen. Durch neue Entwicklungen in diesem Bereich mit verbesserten Halbleitern und Ansteuerungen eröffnen sich interessante neue Ansatzpunkte. Auch Danfoss wird in Kürze ein solches, elektronisch gesteuertes, aktives Filter unter dem Namen VLT® Aktive Filter anbieten.

Zum Funktionsprinzip der aktiven Filter: Sie berechnen auf Basis einer sehr schnellen Messung der Netzströme die Komplementäre zu den aktuellen Oberschwingungen. Anschließend speisen sie mit einer aktiven Stromquelle gezielt einen entsprechenden Strom so ein, dass sich durch Auslöschung in der Summe wieder eine sinusförmige Stromform ergibt. Der Aufbau dieser neuen Filtergeneration ist allerdings im Vergleich zu den passiven Systemen aufwändiger. So benötigen sie eine hoch auflösende und schnelle Messdatenerfassung, eine hohe Rechnerleistung im Reglerteil sowie schnell schaltende IGBT´s. Die Ankopplung an das Netz erfolgt mittels Koppel­induktivitäten.
 
Aufgrund des  Funktionsprinzips lassen sich aktive Filter wesentlich flexibler im Netz einsetzen. So muss es nicht zwingend in unmittelbarer Nähe zu einem bestimmten Verbraucher installiert sein sondern lässt sich an beliebigen Stellen parallel ankoppeln.  Da der Leerlaufstrom im Vergleich zu passiven Filtern deutlich geringer ausfällt, hat ein aktives Filter auch Vorteile bei Teillast oder Betriebsruhephasen.
 
Aktive Filter passen sich der benötigten Kompensation automatisch an und können nicht überlastet werden.  Reicht die Filterleistung nicht aus, lässt sich zu einem späteren Zeitpunkt noch ein weiteres Filter hinzufügen. Komfortable Bedieneinheiten können zusätzlich das aktuelle Oberwellenspektrum an diesem Netzpunkt anzeigen und machen eine individuelle Auslöschung einzelner Oberwellenanteile parametrierbar. Letztendlich bauen diese Geräte äußerst kompakt und lassen sich im Vergleich zu passiven Oberschwingungsfiltern wesentlich leichter in betroffenen Anlagenteilen nachrüsten.
Keine Universallösungen

So wahrscheinlich es derzeit aussieht, dass aktive Filtersysteme zunehmend an Bedeutung gewinnen und sich als Standard Filterkomponente neben den bekannten passiven Systemen etablieren werden, wäre es jedoch falsch anzunehmen dass diese dadurch vollständig zu ersetzen wären. Vielmehr wird wie bisher im Einzellfall die Ist-Situation zu ermitteln und die für die Installation optimale Lösung anzustreben sein. Festzuhalten ist, dass bei der Anschaffung von neuen Betriebsmitteln mit nichtlinearer Stromaufnahme auf jeden Fall auf eine dezentrale Reduzierung der Oberwellen in den verursachenden Komponenten geachtet werden sollten, da dies auch eine eventuell später notwendig werdende Investition für aktive oder passive Filter deutlich reduziert.
 
Projektierer wie Anlagenbetreiber sind gut beraten neben der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung beim Einsatz moderner Elektronik zur Energieeinsparung auch die vorhandenen Netzverhältnisse nicht außer acht zu lassen, damit auch später die Betriebssicherheit gewährleistet bleibt.
 
Die Firma Danfoss unterstützt hierbei gerne durch Informationsmaterial, persönliche Beratung oder Schulung.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.