Archiv
> Unternehmen
> Kältetechnik
> Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Wärme & Fernwärme
> Solarenergie
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Mit den Reglern aus der ERC-Reihe übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Kälteanwendungen

01 November 2011
Die ERC-Produktreihe von Danfoss, die bisher nur den ERC 102 umfasste, wird jetzt um die Kühlstellenregler ERC 101 und ERC 103 bereichert und überzeugt somit als stärkstes und vielseitigstes Angebot auf auf dem Markt.
Die flexiblen und leicht zu installierenden ERC-Kühlstellenregler von Danfoss sind auf die Senkung des Energieverbrauchs ausgelegt. Dank Gehäuse mit hoher IP-Schutzklasse und international zugelassener Hardwarekonstruktion können die ERC-Kühlstellenregler nahezu in jeder Klimazone der Welt verwendet werden – und zwar drinnen wie draußen. Die CPU der neuesten Generation bietet reichlich Speicherplatz und die High-End-Elektronikbauteile gewährleisten, dass die besonders vielseitige Software in jedem ERC-Regler zuverlässig läuft. Der ERC 102 wurde speziell für Kühlvitrinen (Flaschenkühlung) und gewerbliche Kühl- & Gefriergeräte entwickelt. Als neueste Ergänzung dieser Modellreihe wurde der ERC 101 auf ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt. Der ERC 103 stellt dagegen die ideale Lösung für gewerbliche Gefriergeräte und Flaschenkühlungen (Thekenaufsätze) sowie für Modernisierungsvorhaben dar. Was zeichnet diese Produktreihe aus?  

Großartige Konstruktion senkt die Betriebskosten
Zwar überzeugen alle Modelle der ERC-Reihe mit einer ganzen Reihe gemeinsamer Eigenschaften sowie mit leichter Programmierung und Installation, doch die beiden neuen Kühlstellenregler sind für ganz eigene Anwendungsbereiche vorgesehen. Als elektronischer Mehrzweck-Regler verfügt der ERC 101 über drei kennwortgeschützte Benutzerebenen, um mehr als 100 verschiedene Parameter einstellen zu können, mit denen sich die jeweiligen Benutzeranforderungen erfüllen lassen. Eine direkte Datenübertragung erfolgt über die KoolProg-Software von Danfoss, den USB-Anschluss und die Fernzugriffsoption, somit können die OEM-Hersteller die Regler schnell und effektiv für ihre Kunden konfigurieren und ggf. auch Änderungen der Parameter vornehmen.

Die Relaissteuerung wird über ein leichtes, weltweit einsetzbares Schaltnetzteil mit Spannung versorgt und verbraucht weniger Energie als ein durchschnittlicher Regler. Der modulare Aufbau und das breite Anwendungsspektrum ermöglichen den OEM-Herstellern beträchtliche Einsparungen im Bereich der Bestandshaltung. Darüber hinaus wird auch die Bestandsplanung erleichtert, weil es nur eine Danfoss-Bestellnummer gibt. Da der ERC 101 weltweit zugelassen ist, kann er rund um den Globus eingesetzt werden. 

Modularer Aufbau bedeutet zusätzliche Flexibilität
Der ERC 103 ist äußerst vielseitig und kann als eigenständiger elektronischer Regler verwendet werden bzw. gestattet die Integration eines externen Displays oder eines Drehknopfes für die Ferneinstellung. Der kostengünstige Kühlstellenregler empfängt die Signale von mehreren Fühlern und spart Energie, indem er den Verdichter, die Beleuchtung und die Abtaufunktion so steuert, dass ein optimaler Wirkungsgrad erzielt wird.

Falls Ihre Anwendung ein Display oder die Option zur manuellen Änderung der Sollwerte erfordert, bietet sich das Display RDI 07 als optionales Zubehör an. Das Display erleichtert das Ablesen der Temperaturen und ermöglicht Benutzerinteraktionen, ohne die Flexibilität eines geteilten Systems einzubüßen. Alternativ hierzu kann ein kabelgebundener Drehknopf zur Fernverstellung als Zubehör eingesetzt werden, deren Optik und Haptik mechanischen Thermostaten nachempfunden ist. Dieser externe Drehknopf erweist sich als ideale Lösung für zu modernisierende Anlagen und gewerbliche Kühlsysteme.
Coolselector

Coolselector®: Nutzen Sie die intelligente & einfache Auslegungssoftware mit dem Plus an Funktionalität

Coolselector® ist die intelligente & einfache Auslegungssoftware von Danfoss mit dem Plus an Funktionalität und interaktiver Bedienung.