Archiv
> Unternehmen
> Kältetechnik
> Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Wärme & Fernwärme
> Solarenergie
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss OPTYMA PLUS Verflüssigungssätze

Danfoss baut seine Komplettverflüssigungssatz-Baureihe OPTYMA PLUS™ weiter aus – zwei neue Typen mit Hubkolbenverdichter für R404A / R507 MBP zur Saison 2009 verfügbar 

13 August 2009
Danfoss bleibt mit der Einführung der Typen MPHC 12 und MPHC 26 seiner Strategie nach höchstmöglicher Hermetisierung treu.
So findet sich auch in diesen beiden neuen Verflüssigungssätzen, die bereits mit Schauglas, Filtertrockner, 2 Kugelabsperrventilen, bestücktem Schaltkasten, Druckschalter, Lüfterdrehzahlregler und einem außenliegenden Hauptschalter ausgestattet sind, vollhermetische Verdichter. Dabei bietet der Verdichter SC 12 MLX im Verflüssigungssatz MPHC 12 die perfekte „Stand alone“ Lösung für beispielsweise Einzelkühlregale in Tankstellenshops. Mit 1 kW unter Normalkühlbedingungen (Verdampfungstemperatur -10°C, Umgebungstemperatur 32°C und Kältemittel R404A) läßt sich dieses Gerät äußerst flexibel einsetzen. Und wer etwa die doppelte Leistung benötigt, ist mit MPHC 26 und integriertem modernen GS 26 MLX Hubkolbenverdichter bestens bedient. Alle Optyma Plus Verflüssigungssätze bestehen aus 100% Danfoss Qualitätskomponenten und sind bereits komplett vormontiert, verrohrt, verkabelt und einbaufertig.  Das erweiterte Produktprogramm von OPTYMA PLUS™ ist in 4 verschiedenen Gehäusegrößen mit folgenden Leistungsbereichen erhältlich: Von 1 bis 10 kW für R134a, von 1 bis 20 kW für Kühlraumanwendungen (MBP) mit R404A, von 3 bis 25 kW für Klimaanlagen mit R407C (MBP) und von 0,5 bis 10 kW für Tiefkühlanwendungen mit R404A (LBP).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Danfoss Ansprechpartner. Diesen finden Sie unter folgendem Link:

OPTYMA PLUS™: Robust und zuverlässig

Beständigkeit, Vollausstattung und Flexibilität, das ist das Prinzip von OPTYMA PLUS™, den Komplett-Verflüssigungssätzen von Danfoss.