(DE) Danfoss Deutschland
Deutschland
> Impressum
> Kältetechnik
> Wärmeautomatik
> Fernwärme- und Regelungstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Webmaster
> DH
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss in Offenbach / Main

Danfoss Wärmeautomatik

Danfoss GmbH
Wärmeautomatik
Postfach 10 04 53
63004 Offenbach / Main

Telefon: +49 (0) 69 / 4 78 68-500
Telefax: +49 (0) 69 / 4 78 68-599

Geschäftszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8:00 bis 16:30 Uhr
Freitag: 08:00 bis 15:00 Uhr

Außenbüro Berlin:
Mommsenstraße 71
10629 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 / 6 11 40 10
Telefax: +49 (0) 30 / 6 11 40 20

Außenbüro Krefeld:
Krützpoort 16
47804 Krefeld
Telefon: +49 (0) 21 51 / 71 40 33
Telefax: +49 (0) 21 51 / 72 03 85

Außenbüro Stuttgart:
Eberhard-Bauer- Straße 36 - 60
73734 Esslingen
Telefon : +49 (0) 711 3 51 84 99
Telefax: +49 (0) 711 3 51 84 61

Search

Kontakt

Danfoss ist ein Unternehmen mit 59 Produktionsstätten in 21 Ländern und einem weltweiten Vertriebsnetz.

„Globalisierung“ ist ein Phänomen der modernen Welt und verlangt Wertschätzung für Kulturkreise, in denen Danfoss seinen Aktivitäten nachgeht. Gleichzeitig soll für eigene Werte geworben werden. Im Umgang mit den Kunden bedeutet dies, deren Sitten und Gebräuche zu respektieren und lokal dort zur Verfügung zu stehen, wo das Unternehmen gebraucht wird.