Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
PV Freiflächenanlagen

Industrielle Solaranlagen

Große PV-Kraftwerke profitieren von den 3-phasigen TLX Pro Wechselrichtern mit 1000 V inklusive Masterfunktion, die den Installationsaufwand maßgeblich reduziert.

Leistungsklassen der TLX P...
10 kWp, IP54, transformatorlos, dreiphasig
12,5kWp, IP54, transformatorlos, dreiphasig
15 kWp, IP54, transformatorlos, dreiphasig
10 kWp, IP54, transformatorlos, dreiphasig, Webserver, Master, Ethernet
12,5 kWp, IP54, transformatorlos, dreiphasig, Webserver, Master, Ethernet
15 kWp, IP54, transformatorlos, dreiphasig, Webserver, Master, Ethernet